Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko
    Включает
    Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Армения , Азербайджан , Белоруссия , Грузия , Казахстан , Молдова, Республика , Монголия , Российская Федерация , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    415 Ватты / 750 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    415 Ватты / 750 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ±1 Гц
    Режим ожидания
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (1) Schuko CEE 7 (Surge Protection) , (3) Schuko CEE 7 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
    Длина шнура
    0.46 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 266 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    160 - 278V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    8 часов (-а)
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    273 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    200.0 мм.
    Максимальная ширина
    115.0 мм.
    Максимальная глубина
    256.0 мм.
    Масса нетто
    5.8 кг.
    Масса брутто
    6.15 кг.
    Высота в упаковке
    287.0 мм.
    Ширина в упаковке
    450.0 мм.
    Глубина в упаковке
    221.0 мм.
    Коды SCC
    1073130432791 9
    Устройств на поддоне
    60.0
    Количество ярусов на одну паллету
    5
    Количество изделий в ярусе на одну паллету
    12
    Масса паллеты
    377.03 кг.
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EAC
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Back-UPS, источники бесперебойного питания модели BC650I-RSX, BC650-RSX761, DC650-RSX761 (Версия 1.0)
    EMC certificate for APC Back-UPS 750VA, 650VA, 600VA Standby with Schuko (650VA Model for Russia project) (Версия 0)
    CB certificate for APC Back-UPS 750VA, 650VA, 600VA Standby (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.