совместимость серий продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BCH2
    Дополнительные характеристики
    максимальная механическая скорость
    5000 об/мин
    [Us] номинальное напряжение питания
    220 В
    число фаз сети
    Однофазный
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    4.01 А
    непрерывный крутящий момент
    2.39 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, однофазный
    2.39 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, однофазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 9 A, 110 В, однофазный
    долговременная мощность
    750 Вт
    пиковый пусковой момент
    7.16 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, однофазный
    7.16 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    7.16 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, однофазный
    7.16 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    7.16 Н-м для LXM28... в 9 A, 110 В, однофазный
    номинальная выходная мощность
    750 Вт для LXM26D в 4.5 A, 220 В, однофазный
    750 Вт для LXM26D в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    750 Вт для LXM28... в 4.5 A, 220 В, однофазный
    750 Вт для LXM28... в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    750 Вт для LXM28... в 9 A, 110 В, однофазный
    номинальный вращательный момент
    2.39 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, однофазный
    2.39 Н-м для LXM26D в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, однофазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    2.39 Н-м для LXM28... в 9 A, 110 В, однофазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM26D в 4.5 A, 220 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM26D в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 4.5 A, 220 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 4.5 A, 220 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM28... в 9 A, 110 В, однофазный
    макс. ток Irms
    13.23 A для LXM28... в 0.75 кВт, 220 В
    13.23 A для LXM28... в 0.75 кВт, 110 В
    максимальный постоянный ток
    4.29 А
    совместимость продукта
    LXM26D сервопривод двигатель в 0.75 кВт, 220 В, трехфазный
    LXM26D сервопривод двигатель в 0.75 кВт, 220 В, однофазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.75 кВт, 220 В, однофазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.75 кВт, 220 В, трехфазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 0.75 кВт, 110 В, однофазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    диаметр вала
    19 мм
    длина вала
    35 мм
    ширина ключа
    6 мм
    тип обратной связи
    20 бит однообортный датчик
    тормоз
    С
    пусковой момент при заторможенном роторе
    2.5 Н-м для встроенный
    монтажная опора
    Азиатский стандартный фланец
    размер фланца двигателя
    80 мм
    электрическое соединение
    Свободное
    постоянный момент
    0.6 Н·м/А в 20 °C
    константа противо-ЭДС
    36 V/krpm в 20 °C
    инерция ротора
    1.59 кг·см²
    активное сопротивление статора
    1.5 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    6.1 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    4.07 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    332 Н 3000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    115 Н
    мощность втягивания тормоза
    10.2 Вт
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    178 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    диаметр центрирующего кольца
    70 мм
    глубина центрирующего кольца
    4 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    6.6 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    90 мм
    расстояние между буртиком вала и фланцем
    4 мм
    масса продукта
    3.7 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Версия 3.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 5.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Версия 2.1)
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 00)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BCH2HF0733CF5C: BCH2 motor 80mm (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 145.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Certification LXM28 BCH2 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 317.1 KB
    CSA Certificate BCH2 (Версия 1.1)
    Дата 11.05.17
    Размер 115.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BCH2-Series (Версия 1.3)
    Дата 21.08.18
    Размер 665.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.