совместимость серий продукта
    Lexium 28
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BCH2
    Дополнительные характеристики
    максимальная механическая скорость
    3000 об/мин
    [Us] номинальное напряжение питания
    220 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    9.95 А
    непрерывный крутящий момент
    9.55 Н-м для LXM26D в 12 A, 220 В, трехфазный
    9.55 Н-м для LXM28... в 12 A, 220 В, трехфазный
    9.55 Н-м
    долговременная мощность
    2000 Вт
    пиковый пусковой момент
    28.65 Н-м для LXM26D в 12 A, 220 В, трехфазный
    28.65 Н-м для LXM28... в 12 A, 220 В, трехфазный
    28.65 Н-м
    номинальная выходная мощность
    2000 Вт для LXM26D в 12 A, 220 В, трехфазный
    2000 Вт для LXM28... в 12 A, 220 В, трехфазный
    2000 Вт
    номинальный вращательный момент
    9.55 Н-м для LXM26D в 12 A, 220 В, трехфазный
    9.55 Н-м для LXM28... в 12 A, 220 В, трехфазный
    9.55 N.m
    номинальная скорость
    2000 об/мин.
    2000 об/мин. для LXM26D в 12 A, 220 В, трехфазный
    2000 об/мин. для LXM28... в 12 A, 220 В, трехфазный
    макс. ток Irms
    32.85 A для LXM28... в 2 кВт, 220 В
    32.85 A в 2 кВт, 220 В
    максимальный постоянный ток
    11.25 А
    совместимость продукта
    LXM26D сервопривод двигатель в 2 кВт, 220 В, трехфазный
    LXM28... сервопривод двигатель в 2 кВт, 220 В, трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    диаметр вала
    22 мм
    длина вала
    55 мм
    ширина ключа
    8 мм
    тип обратной связи
    20 бит однообортный датчик
    тормоз
    С
    пусковой момент при заторможенном роторе
    9.6 Н.м для встроенный
    монтажная опора
    Азиатский стандартный фланец
    размер фланца двигателя
    130 мм
    электрическое соединение
    MIL разъем
    постоянный момент
    0.96 Н·м/А в 20 °C
    константа противо-ЭДС
    58 V/krpm в 20 °C
    инерция ротора
    14.1 кг·см²
    активное сопротивление статора
    0.34 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    4.5 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    13.24 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    670 Н 2000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    200 N
    мощность втягивания тормоза
    19.7 Вт
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    216 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    4
    диаметр центрирующего кольца
    110 мм
    глубина центрирующего кольца
    8 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    9.2 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    145 мм
    расстояние между буртиком вала и фланцем
    8 мм
    масса продукта
    11 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65 IM B5, IM V1
    IP50 IM V3
    рабочая температура окружающей среды
    0...40 °C
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
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 28 servo drives & Lexium BCH2 servo motors (Версия 3.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 5.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LXM28A and BCH2 Servo drive system, Product manual (Версия 2.1)
    Lexium 28A and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 02)
    Дата 09.01.19
    Размер 11.6 MB
    Lexium 28E and BCH2 Servo Drive System, User Guide (Версия 00)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BCH2MM2023CF6C: BCH2 motor 130mm (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 123 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate BCH2 (Версия 1.1)
    Дата 11.05.17
    Размер 115.3 KB
    UL Certification LXM28 BCH2 (Версия 1.0)
    Дата 26.01.16
    Размер 317.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BCH2-Series (Версия 1.3)
    Дата 21.08.18
    Размер 665.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium BCH2 Servo Motor, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.