Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    PowerLogic
    наименование изделия
    PowerLogic BCPMSC
    тип устройства или его аксессуаров
    Мульти-схема счетчика энергии
    краткое название устройства
    BCPMSCA
    тип модель
    Продвинутый
    контроль мощности
    Базовые инструменты
    управление энергией
    Суб счетов и распределению затрат
    область применения
    Суб-учет
    анализ качества электроэнергии
    Определение провалов и скачков напряжения
    тип измерений
    Напряжение
    Ток
    Частота
    Активная мощность
    Коэффициент мощности
    Активная энергия
    [Us] номинальное напряжение сети
    90...277 В, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
    частота сети
    50 Гц
    60 Hz
    Дополнительные характеристики
    вход трансформатора тока
    Ток, 0.333 Вx 42
    Ток, 1 В
    время обновления
    1.8 с
    диапазон измерения напряжения
    90...277 В фазное напряжение
    150...480 В фаза - фаза
    точность измерения
    2 % линия тока 0.25…2 A
    1 % линия тока 2…100 A
    3 % сети тока 1…100 %
    3 % сети тока 2…100 %
    1 % напряжение 90…277 V
    test
    256 обр./цикл
    оборудование в комплекте
    2x плата адаптора
    0x трансформатор тока
    протокол порта обмена данными
    Modbus RTU
    коммуникационный порт(ы)
    RS485
    обмен данными
    Сигнал о повышенном напряжении
    Сигнал о пониженном напряжении
    Сигнал самого высокого тока
    Сигнал высокого тока
    Сигнал низкого тока
    Сигнал самого низкого тока
    Условия эксплуатации
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    Управление
    относительная влажность
    95 %
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая высота
    3000 м
    стандарты
    EN 61010
    IEC 61010-1
    ANSI C12.1
    сертификация
    UL 508
    ширина
    288 мм
    высота
    146 мм
    масса продукта
    1,5 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.5)
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 13.04.18
    Размер 6.2 MB
    PowerLogic 2017 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BCPM Technical Dataseet - Web Version (Версия 2.1)
    Дата 12.02.18
    Размер 1 MB
    BCPM Technical Dataseet - Print Version (Версия 2.1)
    Дата 12.02.18
    Размер 5.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.