Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Blanca
Изображение BLNBS102201 Schneider Electric

BLNBS102201

Изображение BLNBS102201 Schneider Electric
BLNBS102201

БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 2-кл. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606481194596
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Blanca
    Тип продукта
    Выключатель и розетка
    Комплектация изделия
    Изделие в сборе
    Режим фиксации
    Винты
    Дополнительные характеристики
    Количество разъемов (гнезд)
    1
    Функции выключателя
    2 1-полюсный 2-клавишный
    Тип монтажа
    Скрытый
    Стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    Шторки/Крышка
    Со шторками
    Cтандарт розетки
    Европейский
    Установка заземления
    Позиция по умолчанию 0°
    Контрольная лампа
    Без индикации
    Цвет
    Белый
    Тип покрытия
    Глянцевое
    Тип покрытия
    Необработанная все стороны
    Тип упаковки
    Упаковка с Еврослот
    Количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    Минимальная партия для продажи
    1
    Температура окружающей среды при хранении
    5…40 °C
    Номинальный ток
    16 A выключатель
    10 A розетка
    Номинальное рабочее напряжение
    250 В Переменный ток 50 Гц
    Электрическая прочность изоляции
    2000 В
    Рабочая температура
    5…35 °C
    Относительная влажность
    60 %
    Соединения – клеммы
    Винтовой зажим
    Количество клемм
    9
    Форма отвертки
    Pozidriv No 1
    Емкость зажимного соединения
    1.5...4 мм² для Жесткий кабель(и)
    1.5...4 мм² для Гибкий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    5…8 мм
    Материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): все стороны
    Высота
    85 мм
    Ширина
    215 мм
    Глубина
    53 мм
    Глубина встраивания
    34 мм
    Вес
    0,2 кг
    Стандарты
    CE61
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    EAC
    Степень защиты IP
    IP20
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Анализируется
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский14
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Российские ЭУИ 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 34.6 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 14.01.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    AtlasDesign каталог 2018 (Версия 1.1)
    Описание
    Дизайн, неподвластный времени
    prp.document.label.format pdf
    Размер 19 MB
    Дата 18.09.18
    Описание
    Дизайн, неподвластный времени
    Blanca - покоряет с первого взгляда (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия. Каталог 2017
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.2 MB
    Дата 11.10.17
    Описание
    Электроустановочные изделия. Каталог 2017
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 01.07.16
    Руководство пользователя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 502.1 KB
    Дата 01.08.17
    Брошюра
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 01.08.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 556 KB
    Дата 22.06.17
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 639.5 KB
    Дата 07.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 152 KB
    Дата 03.03.17
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 558 KB
    Дата 27.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 502.1 KB
    Дата 01.07.16
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    BLNBS102201 : BLNBS102201_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BLNBS102201_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Описание
    BLNBS102201_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.