Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Modicon M580
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессорный модуль
    питание
    Внутреннее электропитание через шасси
    Дополнительные характеристики
    кол-во стоек
    4
    мощность процессора (дискрет. вх/вых)
    2048 вх/вых.
    мощность процессора (аналог. вх/вых)
    512 вх/вых.
    количество приложений специфического канала (локальная стойка)
    72
    вх/вых., специализированные согласно приложению
    Точные отметки времени
    Счетчик
    Последовательный канал
    Управление движением
    HART
    SSI энкодер
    проверки
    Управление процессом
    каналы управления
    Программируемые циклы
    тип встроенных клемм
    USB типа мини B
    1 Ethernet TCP/IP Служебный порт
    2 Ethernet TCP/IP Сеть устройств
    кол-во станций распределенного вв.-выв.
    8 - 2 стойка(и) на удаленное ответвление
    количество распределенной аппаратуры
    64
    процессор модуля связи
    2 модуль связи Ethernet
    8 модуль с AS-интерфейсом
    служба обмена данными
    DIO сканнер
    RIO сканнер
    описание памяти
    Расширяемый флэш-память 4 Гб накопитель данных
    Встроенный RAM 10 кБ системная память
    Integrated RAM 8 MB program process
    Integrated RAM 768 kB data process
    Integrated RAM 2 MB program safety
    Integrated RAM 512 kB data safety
    структура приложения
    1 циклическая/периодическая управляющая задача
    1 периодическая быстрая задача
    64 задачи обработки событий
    2 вспомогательные задачи
    кол-во инструкций в мс
    7.5 Кинст/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой
    10 Кинст/мс 100 % булевы
    потребляемый ток
    295 мА 24 V пост. ток
    средняя наработка на отказ
    600000 гн
    маркировка
    CE
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый Идет процесс загрузки (DL)
    1 светодиод красный карта памяти или неисправность вспышки роцессора (BACKUP)
    1 светодиод зеленый/красный ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet)
    1 светодиод зеленый/красный Eth NS (Ethernet network status)
    1 LED green processor in safety mode (SRUN)
    1 LED green processor in maintenance mode (SMOD)
    1 LED red I/O values overrided by user (FORCED IO)
    1 светодиод зеленый процессор работает (RUN)
    1 светодиод красный отказ модуля (I/O)
    1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR)
    масса продукта
    0.849 кг
    Условия эксплуатации
    виброустойчивость
    3 gn
    ударопрочность
    15 gn
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая высота
    0...2000 м
    2000...5000 m (с понижающим коэффициентом)
    относительная влажность
    5...95 % 55 °C conforming to without condensation
    степень защиты IP
    IP20
    директивы
    2012/19/EU - WEEE директива
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    стандарты
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61131-2
    EN 61010-2-201
    характеристики окружающей среды
    Устойчивость к коррозии
    Соляной туман
    Dust resistant
    Опасная зона
    Safety
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    RCM
    Merchant Navy
    EAC
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 02)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 08)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 08)
    Дата 25.01.19
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 08)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 05)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 02)
    Unity Pro - Operating Modes (Версия 21)
    Дата 29.01.19
    Размер 24.8 MB
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 06)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BMEP582040: M580 (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 131.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.03.19
    Размер 0
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    ClassNK_Marine_Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M580 BMEP582040 (Версия 2.20)
    Дата 31.01.19
    Размер 4.2 MB
    M580 BMEP582040 Firmware SV2.80 (Версия 2.80)
    Дата 20.02.19
    Размер 4.1 MB
    M580 OS BMEP58x0x0 SV2.01 FW history (Версия 1.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 21.9 KB
    M580 OS BMEP582040 SV2.01 update (Версия 2.01)
    Дата 14.01.19
    Размер 4.2 MB
    M580 OS BMEP582040 update (Версия 1.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 3.4 MB
    M580 CPU firmware history (Версия 2.20)
    Дата 31.01.19
    Размер 191.8 KB
    M580 BMEP582040 (Версия 2.70)
    Дата 31.01.19
    Размер 4.6 MB
    Modicon M580 CPU firmware history (Версия 2.70)
    Дата 31.01.19
    Размер 192.7 KB
    M580 BMEP582040 OS FW Update **** see description **** (Версия 2.13)
    Modicon M580 CPU firmware history (Версия 2.50)
    Дата 31.01.19
    Размер 179.8 KB
    M580 BMEP582040 (Версия 2.50)
    Дата 31.01.19
    Размер 4.6 MB
    Modicon M580 CPU firmware history SV2.80 (Версия 2.80)
    Дата 27.02.19
    Размер 366.1 KB
    M580 OS BMEP58x0x0 FW history (Версия 1.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 21.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.