Посмотреть все
Контроллер Modicon M580 ePAC
Контроллер Modicon M580 ePAC - BMEP582040
Стандартные условия

Посмотреть все
Контроллер Modicon M580 ePAC
Контроллер Modicon M580 ePAC
-
BMEP582040
Стандартные условия

Процессор M580 уровень 20 – DIO и RIO
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Modicon M580тип устройства или его аксессуаров Процессорный модульпитание Внутреннее электропитание через шассиДополнительные характеристики кол-во стоек 4мощность процессора (дискрет. вх/вых) 2048 вх/вых.мощность процессора (аналог. вх/вых) 512 вх/вых.количество приложений специфического канала (локальная стойка) 72вх/вых., специализированные согласно приложению Точные отметки времениСчетчикПоследовательный каналУправление движениемHARTSSI энкодерпроверки Управление процессомканалы управления Программируемые циклытип встроенных клемм USB типа мини B1 Ethernet TCP/IP Служебный порт2 Ethernet TCP/IP Сеть устройствкол-во станций распределенного вв.-выв. 8 - 2 стойка(и) на удаленное ответвлениеколичество распределенной аппаратуры 64процессор модуля связи 2 модуль связи Ethernet8 модуль с AS-интерфейсомслужба обмена данными DIO сканнерRIO сканнерописание памяти Расширяемый флэш-память 4 Гб накопитель данныхВстроенный RAM 10 кБ системная памятьIntegrated RAM 8 MB program processIntegrated RAM 768 kB data processIntegrated RAM 2 MB program safetyIntegrated RAM 512 kB data safetyструктура приложения 1 циклическая/периодическая управляющая задача1 периодическая быстрая задача64 задачи обработки событий2 вспомогательные задачикол-во инструкций в мс 7.5 Кинст/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой10 Кинст/мс 100 % булевыпотребляемый ток 295 мА 24 V пост. токсредняя наработка на отказ 600000 гнмаркировка CEсветодиодный индикатор состояния 1 светодиод зеленый Идет процесс загрузки (DL)1 светодиод красный карта памяти или неисправность вспышки роцессора (BACKUP)1 светодиод зеленый/красный ETH MS (состояние порта конфигурации Ethernet)1 светодиод зеленый/красный Eth NS (Ethernet network status)1 LED green processor in safety mode (SRUN)1 LED green processor in maintenance mode (SMOD)1 LED red I/O values overrided by user (FORCED IO)1 светодиод зеленый процессор работает (RUN)1 светодиод красный отказ модуля (I/O)1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR)масса продукта 0.849 кгУсловия эксплуатации виброустойчивость 3 gnударопрочность 15 gnрабочая температура окружающей среды 0...60 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...85 °Cрабочая высота 0...2000 м2000...5000 m (с понижающим коэффициентом)относительная влажность 5...95 % 55 °C conforming to without condensationстепень защиты IP IP20директивы 2012/19/EU - WEEE директива2014/30/EU - electromagnetic compatibility2014/35/EU - low voltage directiveстандарты EN 61000-6-2EN 61000-6-4EN 61131-2EN 61010-2-201характеристики окружающей среды Устойчивость к коррозииСоляной туманDust resistantОпасная зонаSafetyсертификация продукта CECSAULRCMMerchant NavyEACЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Доступно -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Версия 5.0)Дата 09.08.18Размер 12.7 MBРуководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 05)Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 08)Дата 16.01.19Размер 17.1 MBModicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 08)Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 08)Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 06)Unity Pro - Operating Modes (Версия 21)Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 02)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for BMEP582040: M580 (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)Сертификат платформа автоматизации Modicon M340, M580 (Версия 1.0)CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)Прошивки - ОбновленияРазмерДобавить в «Мои документы»Modicon M580 CPU firmware history (Версия 2.70)Modicon M580 CPU firmware history (Версия 2.50)M580 CPU firmware history (Версия 2.20)M580 BMEP582040 OS FW Update **** see description **** (Версия 2.13)M580 OS BMEP58x0x0 SV2.01 FW history (Версия 1.0)M580 OS BMEP582040 SV2.01 update (Версия 2.01)M580 OS BMEP58x0x0 FW history (Версия 1.0)Морской сертификатРазмерДобавить в «Мои документы»MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.