Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BMH
    максимальная механическая скорость
    8000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    2.5 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    2.5 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    7.4 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    7.4 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    700 Вт для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    700 Вт для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    2.2 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    2.2 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM32.D12N4 в 400...480 В трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP65 (в базовой комплектации)
    IP67 (С комплектом IP67)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    2.94 А
    долговременная мощность
    1.51 Вт
    макс. ток Irms
    9.7 А для LXM32.D12N4
    максимальный постоянный ток
    9.68 А
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    11 мм
    длина вала
    23 мм
    ширина ключа
    18 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    70 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    постоянный момент
    0.84 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    54.08 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    1.13 кг·см²
    активное сопротивление статора
    3.8 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    12.2 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    3.2 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    390 N в 6000 об/мин
    410 N в 5000 об/мин
    450 N в 4000 об/мин
    490 N в 3000 об/мин
    560 N в 2000 об/мин
    710 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    154 мм
    диаметр центрирующего кольца
    60 мм
    глубина центрирующего кольца
    2.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5.5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    82 мм
    масса продукта
    2,3 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BMH Servo motor Motor manual (Версия 2.1)
    Дата 23.11.18
    Размер 2.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BMH0702P31A1A: Lexium servo motor BMH70 straight (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BMH-Series (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 18.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.