Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BMH
    максимальная механическая скорость
    6000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    8.2 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 230 В однофазный
    пиковый пусковой момент
    22.8 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 230 В однофазный
    номинальная выходная мощность
    1450 Вт для LXM32.D30M2 10 А в 230 В однофазный
    номинальный вращательный момент
    5.6 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 230 В однофазный
    номинальная скорость
    2500 об/мин. для LXM32.D30M2 10 А в 230 В однофазный
    совместимость продукта
    LXM32.D30M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP54 (в базовой комплектации)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    240 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    10 А
    долговременная мощность
    2.62 Вт
    макс. ток Irms
    30 А для LXM32.D30M2
    максимальный постоянный ток
    33.85 А
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    19 мм
    длина вала
    40 мм
    ширина ключа
    30 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    100 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    3
    постоянный момент
    0.851 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    54.8 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    9.37 кг·см²
    активное сопротивление статора
    0.47 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    3 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    6.4 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    1050 N в 1000 об/мин
    660 N в 4000 об/мин
    730 N в 3000 об/мин
    830 N в 2000 об/мин
    610 Гн в 5000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    192.6 мм
    диаметр центрирующего кольца
    95 мм
    глубина центрирующего кольца
    3.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    9 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    115 мм
    масса продукта
    6.5 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BMH Servo motor Motor manual (Версия 2.1)
    Дата 23.11.18
    Размер 2.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BMH1003T11A1A: Lexium servo motor BMH100 straight (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BMH-Series (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 18.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.