Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BMH2052P11A1A Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BMH2052P11A1A

Сервомоторы

Изображение BMH2052P11A1A Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BMH2052P11A1A
Сервомоторы

Двигатель BMH 205MM 62,5НМ IP54 6500ВТ ШП

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BMH
    максимальная механическая скорость
    3800 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    62.5 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    62.5 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    170 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    170 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    6500 Вт для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    6500 Вт для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    41.6 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    41.6 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальная скорость
    1500 об/мин. для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM32.D72N4 в 400...480 В трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP54 (в базовой комплектации)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    24.2 А
    долговременная мощность
    7.85 Вт
    макс. ток Irms
    72 А для LXM32.D72N4
    максимальный постоянный ток
    96.8 А
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    38 мм
    длина вала
    80 мм
    ширина ключа
    70 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    205 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    постоянный момент
    2.6 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    161 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    129 кг·см²
    активное сопротивление статора
    0.3 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    5.6 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    18.7 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    2910 N в 3000 об/мин
    3330 N в 2000 об/мин
    4200 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    405 мм
    диаметр центрирующего кольца
    180 мм
    глубина центрирующего кольца
    4 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    14 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    215 мм
    масса продукта
    44 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BMH2052P11A1A: Lexium servo motor BMH140 straight (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BMH-Series (Версия 1.4)
    Дата 23.05.18
    Размер 18.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.