Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BMXART0814 Schneider Electric

Посмотреть все Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80

Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80 - BMXART0814

Стандартные условия

Изображение BMXART0814 Schneider Electric
Посмотреть все Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80
Платформа модулей ввода/вывода Modicon X80 - BMXART0814
Стандартные условия

8 изолированных входа TC/RTD

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Modicon X80
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль аналогового ввода
    электрическое соединение
    2 разъема 40 каналов
    изоляция между каналами
    Гальв. развязанный
    входной уровень
    Низкий уровень
    номер аналогового входа
    8
    Тип подключения
    Напряжение +/- 1,28 В
    Напряжение +/- 160 mV
    Напряжение +/- 320 mV
    Напряжение +/- 40 mV
    Напряжение +/- 640 mV
    Напряжение +/- 80 mV
    Резистор 400 Ohm 2-проводн.
    Резистор 400 Ohm 3-проводн.
    Резистор 400 Ohm 4-проводн.
    Резистор 4000 Ohm 2-проводн.
    Резистор 4000 Ohm 3-проводн.
    Резистор 4000 Ohm 4-проводн.
    Датчик температуры -100...+260 °C Cu 10
    Датчик температуры -100...+450 °C Pt 100 UL/JIS
    Датчик температуры -100...+450 °C Pt 1000 UL/JIS
    Датчик температуры -200...+850 °C Pt 100 IEC
    Датчик температуры -200...+850 °C Pt 1000 IEC
    Датчик температуры -60...+180 °C Ni 100
    Датчик температуры -60...+180 °C Ni 1000
    Термопара +130...+1820 °C термопара B
    Термопара +270...+1300 °C термопара N
    Термопара -200...+600 °C термопара U
    Термопара -200...+760 °C термопара J
    Термопара -200...+900 °C термопара L
    Термопара -270...+1000 °C термопара E
    Термопара -270...+1370 °C термопара K
    Термопара -270...+400 °C термопара T
    Термопара -50...+1769 °C термопара R
    Термопара -50...+1769 °C термопара S
    Дополнительные характеристики
    аналого-цифровое преобразование
    Сигма-дельта 16 разрядов
    разрешение аналогового входа
    15 бит + знак
    входной импеданс
    10 МОм
    допустимая перегрузка на входах
    +/- 7,5 В +/- 1,28 В
    +/- 7,5 В +/- 160 mV
    +/- 7,5 В +/- 320 mV
    +/- 7,5 В +/- 40 mV
    +/- 7,5 В +/- 640 mV
    +/- 7,5 В +/- 80 mV
    common mode rejection
    120 dB 50/60 Hz
    подавление дифференциальных помех
    60 дБ 50/60 Гц
    компенсация холодного спая
    Внешн., датчиком Pt100
    Вид фильтра
    Цифровой фильтр первого порядка
    номинальн. длительность цикла считывания
    400 мс с датчиком температуры
    200 мс с термопарой
    погрешность измерения
    +/- 0,7 °C Ni 1000 25 °C
    +/- 2 °C Pt 100 0...60 °C
    +/- 2 °C Pt 1000 0...60 °C
    +/- 2,1 °C Ni 100 25 °C
    +/- 2,1 °C Pt 100 25 °C
    +/- 2,1 °C Pt 1000 25 °C
    +/- 2,7 °C термопара U 25 °C
    +/- 2,8 °C термопара J 25 °C
    +/- 3 °C Ni 100 0...60 °C
    +/- 3 °C термопара L 25 °C
    +/- 3,2 °C термопара R 25 °C
    +/- 3,2 °C термопара S 25 °C
    +/- 3,5 Гц термопара B 25 °C
    +/- 3,7 °C термопара E 25 °C
    +/- 3,7 °C термопара K 25 °C
    +/- 3,7 °C термопара N 25 °C
    +/- 3,7 °C термопара T 25 °C
    +/- 4 °C Cu 10 0...60 °C
    +/- 4 °C Cu 10 25 °C
    +/- 4,5 °C термопара J 0...60 °C
    +/- 4,5 °C термопара L 0...60 °C
    +/- 4,5 °C термопара R 0...60 °C
    +/- 4,5 °C термопара S 0...60 °C
    +/- 4,5 °C термопара U 0...60 °C
    +/- 5 °C термопара B 0...60 °C
    +/- 5 °C термопара E 0...60 °C
    +/- 5 °C термопара K 0...60 °C
    +/- 5 °C термопара N 0...60 °C
    +/- 5 °C термопара T 0...60 °C
    <= 0,15 % полной шкалы +/- 1,28 В 0...60 °C
    <= 0,15 % полной шкалы +/- 160 mV 0...60 °C
    <= 0,15 % полной шкалы +/- 320 mV 0...60 °C
    <= 0,15 % полной шкалы +/- 640 mV 0...60 °C
    <= 0,15 % полной шкалы +/- 80 mV 0...60 °C
    <= 0,2 % полной шкалы +/- 40 mV 0...60 °C
    <= 0,2 % полной шкалы 4000 Ohm 0...60 °C
    <= 0,3 % полной шкалы 400 Ohm 0...60 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 1,28 В 25 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 160 mV 25 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 320 mV 25 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 40 mV 25 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 640 mV 25 °C
    0,05 % полной шкалы +/- 80 mV 25 °C
    0,12 % полной шкалы 400 Ohm 25 °C
    0,12 % полной шкалы 4000 Ohm 25 °C
    1,3 °C Ni 1000 0...60 °C
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    25 млн-1/°C 400 Ohm
    25 млн-1/°C 4000 Ohm
    25 млн-1/°C Ni 1000
    25 млн-1/°C термопара B
    25 млн-1/°C термопара E
    25 млн-1/°C термопара J
    25 млн-1/°C термопара K
    25 млн-1/°C термопара L
    25 млн-1/°C термопара N
    25 млн-1/°C термопара R
    25 млн-1/°C термопара S
    25 млн-1/°C термопара T
    25 млн-1/°C термопара U
    30 млн-1/°C +/- 1,28 В
    30 млн-1/°C +/- 160 mV
    30 млн-1/°C +/- 320 mV
    30 млн-1/°C +/- 40 mV
    30 млн-1/°C +/- 640 mV
    30 млн-1/°C +/- 80 mV
    30 млн-1/°C Cu 10
    30 млн-1/°C Ni 100
    30 млн-1/°C Pt 100
    30 млн-1/°C Pt 1000
    перекалибровка
    Встроенный
    тип ошибки
    Разомкнутая цепь Cu 10
    Разомкнутая цепь Ni 100
    Разомкнутая цепь Ni 1000
    Разомкнутая цепь Pt 100
    Разомкнутая цепь Pt 1000
    Разомкнутая цепь термопара B
    Разомкнутая цепь термопара E
    Разомкнутая цепь термопара J
    Разомкнутая цепь термопара K
    Разомкнутая цепь термопара L
    Разомкнутая цепь термопара N
    Разомкнутая цепь термопара R
    Разомкнутая цепь термопара S
    Разомкнутая цепь термопара T
    Разомкнутая цепь термопара U
    макс. сопротивление проводки
    20 Ом 2-проводн. Cu 10
    20 Ом 2-проводн. Ni 100
    20 Ом 2-проводн. Pt 100
    20 Ом 3-проводн. Cu 10
    20 Ом 3-проводн. Ni 100
    20 Ом 3-проводн. Pt 100
    200 Ом 2-проводн. Ni 1000
    200 Ом 2-проводн. Pt 1000
    200 Ом 3-проводн. Ni 1000
    200 Ом 3-проводн. Pt 1000
    50 Ом 4-проводн. Cu 10
    50 Ом 4-проводн. Ni 100
    50 Ом 4-проводн. Pt 100
    500 Ом 4-проводн. Ni 1000
    500 Ом 4-проводн. Pt 1000
    разрешающая способность измерительного прибора
    0,1 °C Cu 10
    0,1 °C Ni 100
    0,1 °C Ni 1000
    0,1 °C Pt 100
    0,1 °C Pt 1000
    0,1 °C термопара B
    0,1 °C термопара E
    0,1 °C термопара J
    0,1 °C термопара K
    0,1 °C термопара L
    0,1 °C термопара N
    0,1 °C термопара R
    0,1 °C термопара S
    0,1 °C термопара T
    0,1 °C термопара U
    1280/2exp14 mV +/- 1,28 В
    160/2exp14 mV +/- 160 mV
    320/2exp14 mV +/- 320 mV
    40/2exp14 mV +/- 40 mV
    40/2exp14 mV 400 Ohm
    4000/2exp14 mV 4000 Ohm
    640/2exp14 mV +/- 640 mV
    80/2exp14 mV +/- 80 mV
    максимальное преобразуемое значение
    +/- 100 % 400 Ohm
    +/- 100 % 4000 Ohm
    +/- 102,5 % +/- 1,28 В
    +/- 102,5 % +/- 160 mV
    +/- 102,5 % +/- 320 mV
    +/- 102,5 % +/- 40 mV
    +/- 102,5 % +/- 640 mV
    +/- 102,5 % +/- 80 mV
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый RUN
    1 светодиод на каждый канал зеленый диагностика канала
    1 светодиод красный ERR
    1 светодиод красный вв/выв.
    масса продукта
    0.165 кг
    потребляемый ток
    150 мА в 3,3 В пост. ток
    Условия эксплуатации
    виброустойчивость
    3 gn
    ударопрочность
    30 gn
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    относительная влажность
    5...95 % 55 °C без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20
    директивы
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE директива
    2014/35/EU - low voltage directive
    сертификация продукта
    Merchant Navy
    CSA
    CE
    RCM
    EAC
    UL
    стандарты
    EN 61131-2
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    EN 61010-2-201
    защитное исполнение
    TC
    характеристики окружающей среды
    3C3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    3C4 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    рабочая высота
    0...2000 м
    2000...5000 m (с понижающим коэффициентом)
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon X80 Automation platform - English version 2018/07 (web pdf format) (Версия 8.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon X80 - Analog input/output modules, User manual (Версия 15)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 08)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 08)
    Дата 25.01.19
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 08)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 06)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 02)
    Modicon M580, Safety Manual (Версия 03)
    Дата 14.02.19
    Размер 10.3 MB
    Modicon M580, Safety System Planning Guide (Версия 03)
    Дата 07.02.19
    Размер 7.4 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    Сертификат платформа автоматизации Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 2.5 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.