Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Modicon X80
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль дискретного ввода
    специальная область применения продукта
    Для работы в сложных условиях
    количество дискретных входов
    16
    тип дискретного входа
    Гальв. развязанный
    тип входа
    Приемник тока (положительная логика)
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока, дискретный логический вход: положительный
    ток дискретного входа
    3,5 мА
    совместимость входа
    С 2-/3-проводными бесконтактными датчиками в соответствии с IEC 60947-5-2
    Дополнительные характеристики
    питание датчика
    19…30 В в 60 °C
    26,4 В в 70 °C
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    >= 11 В
    current state 1 guaranteed
    >= 2 mA
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    <= 5 В
    current state 0 guaranteed
    <= 1.5 mA
    входной импеданс
    6800 Ом
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм 500 В пост. тока
    maximum power dissipation in W
    2,5 Вт
    тип. время фильтрации пост. тока
    4 мс
    макс. время фильтрации пост. тока
    7 мс
    параллельное соединение входов
    Да
    типовой потребляемый ток
    90 мА в 3,3 В пост. ток
    средняя наработка на отказ
    798237 гн
    тип защиты
    1 внешний предохранитель на группу каналов0,5 А быстродействующий
    защита от включения с обратной полярностью
    порог обнаружения напряжения
    < 14 V пост. ток датчик ававрийная сигнализация
    > 18 V пост. ток датчик в норме
    светодиодный индикатор состояния
    Работа модуля (RUN): 1 светодиод (зеленый)
    Диагностика канала: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
    Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный)
    Модуль вв/выв.: 1 светодиод (красный)
    масса продукта
    0,115 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    директивы
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE директива
    сертификация продукта
    CE
    Merchant Navy
    ATEX
    RCM
    IEC-Ex
    UL
    EAC
    CSA
    стандарты
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    EN 61010-2-201
    электрическая прочность изоляции
    1500 В переменный ток в 50/60 Гц 1 минута, первичн./вторичн.
    виброустойчивость
    3 gn
    ударопрочность
    30 gn
    температура окружающей среды при хранении
    -40…85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    относительная влажность
    5…95 % в 55 °C без образования конденсата
    защитное исполнение
    Защитное конформное покрытие
    характеристики окружающей среды
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Dust resistant class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant уровень 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Fungal spore resistant class 3B2
    рабочая высота
    0...2000 м
    2000...5000 m с понижающим коэффициентом
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 22.03.19
    Размер 11.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 25.01.19
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for BMXDDI1602H: discrete input module M340 - 16 inputs - 24V DC current sink (logic positive) (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1.1 MB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 4.6 MB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.