Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BMXP342020 Schneider Electric

Посмотреть все Modicon M340

Modicon M340 - BMXP342020

Стандартные условия

Изображение BMXP342020 Schneider Electric
Посмотреть все Modicon M340
Modicon M340 - BMXP342020
Стандартные условия

Процессор 340-20, Modbus, Ethernet

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon M340
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессорный модуль
    концепция
    Transparent Ready
    CANopen
    кол-во стоек
    4
    количество слотов
    11
    возможности процессора по дискретному вв/выв.
    1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси
    704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой
    возможности процессора по аналоговому вв/выв.
    256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси
    66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой
    кол-во приложений определенного канала
    36
    контроль
    Счетчики диагностики Modbus
    Счетчики событий Modbus
    Дополнительные характеристики
    каналы управления
    Программируемые циклы
    тип встроенных клемм
    Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 витая пара
    USB порт 12 Mbit/s
    Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим асинхронный в полосе модуляции RS232C полный дуплекс 0,3...19,2 Кбит/с 2 экранированных витых пары
    Последов. канал без развязки RJ45 символьный режим асинхронный в полосе модуляции RS485 полудуплекс 0,3...19,2 Кбит/с 1 экранированная витая пара
    Последов. канал без развязки RJ45 Modbus ведущий/ведомый RTU/ASCII асинхронный в полосе модуляции RS232C полудуплекс 0,3...19,2 Кбит/с 1 экранированная витая пара
    Последов. канал без развязки RJ45 Modbus ведущий/ведомый RTU/ASCII асинхронный в полосе модуляции RS485 полудуплекс 0,3...19,2 Кбит/с 1 экранированная витая пара
    процессор модуля связи
    2 модуль связи Ethernet
    4 модуль с AS-интерфейсом
    служба обмена данными
    Управление полосой пропускания, Ethernet TCP/IP
    Data Editor, Ethernet TCP/IP
    Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP, Ethernet TCP/IP
    Rack Viewer, Ethernet TCP/IP
    Администратор сети SNMP, Ethernet TCP/IP
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    кол-во устройств в сегменте
    32 character mode
    32 Modbus
    кол-во устройств
    2 двухточечный символьный режим
    2 двухточечный Modbus
    длина шины
    0...10 м последов. канал без развязки символьный режим сегмент
    0...10 м последов. канал без развязки Modbus сегмент
    0...1000 м гальв. развязанный последовательный символьный режим сегмент
    0...1000 м гальв. развязанный последовательный Modbus сегмент
    0...15 м символьный режим двухточечный
    0...15 м Modbus двухточечный
    длина ответвлений
    <= 15 m serial link non isolated character mode segment
    <= 15 m serial link non isolated Modbus segment
    <= 40 m serial link isolated character mode segment
    <= 40 m serial link isolated Modbus segment
    кол-во адресов
    248 character mode
    248 Modbus
    запросы
    1 Кбайт данных на каждый запрос символьный режим
    252 байт данных на запрос RTU Modbus
    504 байт данных на запрос ASCII Modbus
    параметр управления
    Один CRC 16 в каждом кадре (RTU) Modbus
    Один LRC в каждом кадре (RTU) символьный режим
    Один LRC в каждом кадре (RTU) Modbus
    описание памяти
    4096 Кбайт встроенное ОЗУ
    256 Кбайт встроенное ОЗУ для данные
    3584 кБ встроенное ОЗУ для программы, константы и символы
    Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для активация стандартного web сервера, класс B10
    Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для резервное копирование программ, констант, символов и данных
    макс. размер областей объектов
    256 kB нелокализованные внутренние данные
    32634 %Mi локализованные внутренние биты
    используемый по умолчанию размер областей объектов
    1024 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные
    256 слов констант %KWi локализованные внутренние данные
    512 %Mi локализованные внутренние биты
    структура приложения
    1 периодическая быстрая задача
    64 задачи обработки событий
    Нет вспом. задачи
    1 циклическая/периодическая управляющая задача
    execution time per instruction
    0.12 µs булево
    0.17 µs слова двойной длины
    0.25 µs одно слово
    1.16 µs с плавающей запятой
    кол-во инструкций в мс
    6,4 Кинструкций/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой
    8,1 Кинструкций/мс 100 % булевы
    накладные расходы системы
    0.13 мс быстрая задача
    0.7 мс управляющая задача
    потребляемый ток
    95 мА 24 V пост. ток
    питание
    Внутреннее электропитание через шасси
    маркировка
    CE
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый передача информации по сети Ethernet (ETH ACT)
    1 светодиод зеленый процессор работает (RUN)
    1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (ETH STS)
    1 светодиод красный скорость передачи данных (ETH 100)
    1 светодиод красный отказ модуля (I/O)
    1 светодиод красный отказ карты памяти (CARD ERR)
    1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR)
    1 светодиод желтый передача информации по шине Modbus (USER COM)
    масса продукта
    0.205 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    относительная влажность
    10...95 % без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    TC
    директивы
    2014/35/EU - low voltage directive
    2012/19/EU - WEEE директива
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    стандарты
    EN 61010-2-201
    EN 61131-2
    EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Версия 05)
    Applicative Time Stamping with Unity Pro, User Guide (Версия 03)
    Modicon M340 for Ethernet - Communication Modules and Processors, User Manual (Версия 15)
    Modicon M340 Using Unity Pro - Processors, Setup Manual (Версия 12)
    System Time Stamping, User Guide (Версия 05)
    Дата 25.01.19
    Размер 7.9 MB
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 05)
    Unity Loader - a SoCollaborative software, User Manual (Версия 11)
    Modicon M340 with Unity Pro - Serial Link, User Manual (Версия 13)
    Unity Pro - Operating Modes (Версия 21)
    Дата 29.01.19
    Размер 24.8 MB
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 01)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 02)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M340 module P34-2020 (Версия 1.0)
    Дата 26.06.18
    Размер 905.7 KB
    Дата 26.06.18
    Размер 3 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Innovative energy-efficient solutions to power containerships owned by Hamburg Sud (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    Сертификат платформа автоматизации Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Версия 00)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M340 OS (Версия 2.40)
    Дата 31.01.19
    Размер 22.9 MB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 2.5 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.