Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BMXP3420302 Schneider Electric

Посмотреть все Modicon M340

Modicon M340 - BMXP3420302

Стандартные условия

Изображение BMXP3420302 Schneider Electric
Посмотреть все Modicon M340
Modicon M340 - BMXP3420302
Стандартные условия

Процессор 340-20, Ethernet, Canopen 2

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon M340
    тип устройства или его аксессуаров
    Процессорный модуль
    концепция
    Transparent Ready
    CANopen
    кол-во стоек
    4
    количество слотов
    11
    возможности процессора по дискретному вв/выв.
    1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси
    704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой
    возможности процессора по аналоговому вв/выв.
    256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси
    66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой
    кол-во приложений определенного канала
    36
    Дополнительные характеристики
    каналы управления
    Программируемые циклы
    управление перемещением
    Независимая ось CANopen
    тип встроенных клемм
    Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 витая пара
    USB порт 12 Mbit/s
    Ведущая шина CANopen SUB-D 9 20 kbit/s...1 Mbit/s 2 экранированных витых пары
    процессор модуля связи
    2 модуль связи Ethernet
    4 модуль с AS-интерфейсом
    служба обмена данными
    Управление полосой пропускания, Ethernet TCP/IP
    Data Editor, Ethernet TCP/IP
    Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP, Ethernet TCP/IP
    Rack Viewer, Ethernet TCP/IP
    Администратор сети SNMP, Ethernet TCP/IP
    Управление сетью (MT) CANopen
    PDO (Объекты данных процесса) CANopen
    Объект сервисных данных (SDO) CANopen
    Специальные функции (SYNC, EMCY, TIME) CANopen
    порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    скорость передачи
    1 Mbit/s 0...20 м 0...0.6 м
    125 kbit/s 0...500 м 0...10 м
    20 kbit/s 0...2500 м 0...300 м
    250 kbit/s 0...250 м 0...10 м
    50 kbit/s 0...1000 м 0...120 м
    500 kbit/s 0...100 м 0...10 м
    800 kbit/s 0...40 м 0...6 м
    тип шины
    CANopen M20 DS 301 V4.02 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA
    CANopen M20 DS 303-2 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA
    CANopen M20 DS 405 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA
    кол-во ведомых
    63 CANopen
    кол-во устройств в сегменте
    16 <= 205 m CANopen
    32 <= 185 m CANopen
    64 <= 160 m CANopen
    описание памяти
    4096 Кбайт встроенное ОЗУ
    256 Кбайт встроенное ОЗУ для данные
    3584 кБ встроенное ОЗУ для программы, константы и символы
    Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для активация стандартного web сервера, класс B10
    Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для резервное копирование программ, констант, символов и данных
    макс. размер областей объектов
    256 kB нелокализованные внутренние данные
    32634 %Mi локализованные внутренние биты
    используемый по умолчанию размер областей объектов
    1024 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные
    256 слов констант %KWi локализованные внутренние данные
    512 %Mi локализованные внутренние биты
    структура приложения
    64 задачи обработки событий
    Нет вспом. задачи
    1 периодическая быстрая задача
    1 циклическая/периодическая управляющая задача
    execution time per instruction
    0.12 µs булево
    0.17 µs слова двойной длины
    0.25 µs одно слово
    1.16 µs с плавающей запятой
    кол-во инструкций в мс
    6,4 Кинструкций/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой
    8,1 Кинструкций/мс 100 % булевы
    накладные расходы системы
    0.13 мс быстрая задача
    0.7 мс управляющая задача
    потребляемый ток
    135 мА 24 V пост. ток
    питание
    Внутреннее электропитание через шасси
    маркировка
    CE
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод зеленый передача информации по сети Ethernet (ETH ACT)
    1 светодиод зеленый рабочее состояние встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN RUN)
    1 светодиод зеленый процессор работает (RUN)
    1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (ETH STS)
    1 светодиод красный скорость передачи данных (ETH 100)
    1 светодиод красный отказ модуля (I/O)
    1 светодиод красный отказ встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN ERR)
    1 светодиод красный отказ карты памяти (CARD ERR)
    1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR)
    1 светодиод желтый передача информации по шине Modbus (USER COM)
    масса продукта
    0.215 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...60 °C
    относительная влажность
    10...95 % без образования конденсата
    степень защиты IP
    IP20
    защитное исполнение
    TC
    директивы
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2012/19/EU - WEEE директива
    стандарты
    EN 61000-6-4
    EN 61010-2-201
    EN 61131-2
    EN 61000-6-2
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M340 - Communication Services and Architectures, Unity Pro S (Версия 05)
    Modicon M340 Using Unity Pro - Processors, Setup Manual (Версия 12)
    Modicon M340 with Unity Pro - CANopen, User Manual (Версия 10)
    Modicon Controllers Platform - Cyber Security, Reference Manual (Версия 05)
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 08)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 08)
    Дата 25.01.19
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 08)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 06)
    Unity Pro - Operating Modes (Версия 21)
    Дата 29.01.19
    Размер 24.8 MB
    Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, and Modicon X80 I/O Modules (Версия 01)
    Modicon X80 - Racks and Power Supplies, Hardware Reference Manual (Версия 02)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    Сертификат платформа автоматизации Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules Firmware Compatibility Rules, Instruction Sheet (Версия 00)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Прошивки - Обновления
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M340 OS (Версия 2.40)
    Дата 31.01.19
    Размер 22.9 MB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KRS_Marine Certificate_Modicon_M340_X80_PLC (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 2.5 MB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.