Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Платформа автоматизации Modicon M340
    тип аксессуара/отдельной детали
    Ударопрочная стойка
    специальная область применения продукта
    Для работы в сложных условиях
    Дополнительные характеристики
    количество слотов
    4 Bus X
    совместимость продукта
    Источник питания BMXCPS
    Модуль вв/выв.
    Процессор BMXP34
    Специализированный модуль
    потребляемая мощность
    1 Вт
    электрическое соединение
    1 разъем (XBE) модуль расширения
    способ установки
    4 винтами - диаметр: 4,32…6,35 мм, монтаж на панель
    4 винтами М6, монтаж на монтаж на панель
    Защелками, монтаж на 35 мм симметричная DIN-рейка
    масса продукта
    0,63 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    относительная влажность
    10…95 % без образования конденсата
    защитное исполнение
    Конформное покрытие Humiseal 1A33
    TC
    характеристики окружающей среды
    Gas resistant class Gx
    Gas resistant class 3C4
    Dust resistant class 3S4
    Sand resistant class 3S4
    Salt resistant уровень 2
    Mold growth resistant class 3B2
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Modicon X80 Automation platform - Catalogue (Версия 9.0)
    Дата 22.03.19
    Размер 11.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Версия 09)
    Modicon M580, Hardware Reference Manual (Версия 09)
    Дата 25.01.19
    Размер 8.4 MB
    Modicon M580 - RIO Modules, Installation and Configuration Guide (Версия 09)
    Modicon M580 - Change Configuration on the Fly. User Guide (Версия 07)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for BMXXBP0400H: ruggedized rack M340 - 4 slots - panel, plate or DIN rail mounting (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 395.6 KB
    CSA 225844 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 242.2 KB
    HazLoc by CSA - Class I Division 2 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 13.02.19
    Размер 92.9 KB
    Modicon M340, M580 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1.1 MB
    EAC - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 2.2 MB
    ATEX IECEx - Zone 2 & 22 - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 5.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    CCS_Marine Certificate_M580_M340_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 896.4 KB
    MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 181.4 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 317.6 KB
    RINA_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 412.5 KB
    ABS Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 29.01.19
    Размер 678.6 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 563.2 KB
    DNV-GL_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 07.03.19
    Размер 4.6 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration of Conformity - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 3.2 MB
    RCM - M340_M580_X80 (Версия 1.0)
    Дата 11.02.19
    Размер 238.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modicon M340 Modules, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.