Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    9000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    1,05 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный
    1,05 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный
    1,3 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный
    1,3 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный
    1,3 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный
    1,3 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM15LD10N4, 400 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный
    1,3 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
    пиковый пусковой момент
    3,5 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный
    3,5 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный
    2,7 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный
    3,18 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный
    3,18 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный
    3,18 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный
    2,7 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
    3,87 Н-м для LXM15LD10N4, 400 В, трехфазный
    3,18 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3,87 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный
    3,18 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3,87 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный
    3,18 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3,87 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
    номинальная выходная мощность
    400 Вт для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный
    400 Вт для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный
    340 Вт для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
    340 Вт для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный
    350 Вт для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный
    350 Вт для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный
    350 Вт для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный
    350 Вт для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    350 Вт для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный
    350 Вт для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    350 Вт для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный
    350 Вт для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    350 Вт для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
    670 Вт для LXM15LD10N4, 400 В, трехфазный
    номинальный вращательный момент
    0,65 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный
    0,65 Н-м для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный
    1,08 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный
    1,1 Н-м для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный
    1,1 Н-м для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный
    1,1 Н-м для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный
    0,8 Н-м для LXM15LD10N4, 400 В, трехфазный
    1,08 Н-м для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    1,1 Н-м для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
    номинальная скорость
    6000 об/мин. для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 400 В, трехфазный
    6000 об/мин. для LXM32.U60N4 в 1,5 А, 480 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD10M2, 200...240 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD10M2, 200...240 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD10M2, 200...240 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD14N4, 380...480 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD14N4, 380...480 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD10M3X, 200...240 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD14N4, 380...480 В, трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LD13M3, 230 В, однофазный
    3000 об/мин. для LXM15LD13M3, 230 В, трехфазный
    8000 об/мин. для LXM15LD10N4, 400 В, трехфазный
    совместимость продукта
    LXM05AD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    LXM32.U60N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM32.U60N4 в 480 V трехфазный
    LXM05AD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05BD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05CD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM15LD10N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    конец вала
    Без пазов
    степень защиты IP
    IP50 Стандарт
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    С
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Поворотные угловые соединители
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    1,7 А
    maximum continuous power
    0,97 Вт
    макс. ток Irms
    8,7 А для LXM15LD13M3
    8,7 А для LXM15LD10N4
    6,5 А для LXM05AD10M2
    6,5 А для LXM05AD10M3X
    6,5 А для LXM05AD14N4
    6,5 А для LXM05BD10M2
    6,5 А для LXM05BD10M3X
    6,5 А для LXM05BD14N4
    6,5 А для LXM05CD10M2
    6,5 А для LXM05CD10M3X
    6,5 А для LXM05CD14N4
    6 А для LXM32.U60N4
    максимальный постоянный ток
    6,5 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    9 мм
    длина вала
    20 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    пусковой момент при заторможенном роторе
    0,8 Н-м тормоз
    размер фланца двигателя
    55 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    3
    постоянный момент
    0,7 Н·м/А в 120 °C
    константа противо-ЭДС
    41 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    6
    инерция ротора
    0,1553 кг·см²
    активное сопротивление статора
    10,4 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    25 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    2,4 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    190 N в 8000 об/мин
    200 N в 7000 об/мин
    210 N в 6000 об/мин
    230 N в 5000 об/мин
    240 N в 4000 об/мин
    270 N в 3000 об/мин
    310 N в 2000 об/мин
    390 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    мощность втягивания тормоза
    10 Вт
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    203 мм
    диаметр центрирующего кольца
    40 мм
    глубина центрирующего кольца
    2 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5,5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    63 мм
    масса продукта
    1,9 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Дата 23.11.18
    Размер 3.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BSH-Series (Версия 2.2)
    Дата 20.08.18
    Размер 950.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.