Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BSH0702P31A1A Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0702P31A1A

Сервомоторы

Изображение BSH0702P31A1A Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0702P31A1A
Сервомоторы

Двигатель BSH 70mm 2,1Нм IP65 шпонка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    8000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    2.2 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    2.2 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный
    2.2 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный
    2.2 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05AD14N4 в 380...480 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05BD14N4 в 380...480 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05CD14N4 в 380...480 В трехфазный
    2.2 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    2.2 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    7.6 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    7.6 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный
    4.57 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный
    5.63 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    4.57 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный
    5.63 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    4.57 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный
    5.63 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    4.85 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    4.85 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    4.85 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    4.57 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05AD14N4 в 380...480 В трехфазный
    4.57 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05BD14N4 в 380...480 В трехфазный
    4.57 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    5.63 Н-м для LXM05CD14N4 в 380...480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    850 Вт для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    850 Вт для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    597 Вт для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный
    600 Вт для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    1000 Вт для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    1300 Вт для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    597 Вт для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    600 Вт для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05AD14N4 в 380...480 В трехфазный
    600 Вт для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05BD14N4 в 380...480 В трехфазный
    600 Вт для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05CD14N4 в 380...480 В трехфазный
    600 Вт для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    1.64 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    1.64 Н-м для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный
    1.55 Н-м для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    1.65 Н-м для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05AD14N4 в 380...480 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05BD14N4 в 380...480 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05CD14N4 в 380...480 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    номинальная скорость
    5000 об/мин. для LXM32.D12N4 3 A в 400 В трехфазный
    5000 об/мин. для LXM32.D12N4 3 A в 480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD10M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD10M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD10M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM15LD13M3 в 230 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD10M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD14N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD10M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD14N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD10M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD14N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17M3X в 200...240 В трехфазный
    8000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 230 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LD10N4 в 400 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM05AD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05AD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD10M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM15LD13M3 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    LXM05AD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD10M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05AD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05BD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05CD14N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM15LD10N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD17M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM32.D12N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM32.D12N4 в 480 V трехфазный
    LXM15LD10N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15LD10N4 в 480 V трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP65 (в базовой комплектации)
    IP67 (С комплектом IP67)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    2.9 А
    долговременная мощность
    1.51 Вт
    макс. ток Irms
    11.8 А для LXM05AD10M2
    11.8 А для LXM05AD10M3X
    11.8 А для LXM05AD14N4
    11.8 А для LXM05AD17M2
    11.8 А для LXM05AD17M3X
    11.8 А для LXM05BD10M2
    11.8 А для LXM05BD10M3X
    11.8 А для LXM05BD14N4
    11.8 А для LXM05BD17M2
    11.8 А для LXM05BD17M3X
    11.8 А для LXM05CD10M2
    11.8 А для LXM05CD10M3X
    11.8 А для LXM05CD14N4
    11.8 А для LXM05CD17M2
    11.8 А для LXM05CD17M3X
    11.8 А для LXM15LD10N4
    11.8 А для LXM15LD13M3
    11.8 А для LXM32.D12N4
    максимальный постоянный ток
    11.8 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    11 мм
    длина вала
    23 мм
    ширина ключа
    18 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    70 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    постоянный момент
    0.77 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    48 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    6
    инерция ротора
    0.41 кг·см²
    активное сопротивление статора
    4.2 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    19 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    4.52 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    390 N в 6000 об/мин
    410 N в 5000 об/мин
    450 N в 4000 об/мин
    490 N в 3000 об/мин
    560 N в 2000 об/мин
    710 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    187 мм
    диаметр центрирующего кольца
    60 мм
    глубина центрирующего кольца
    2.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5.5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    82 мм
    масса продукта
    2.89 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Дата 23.11.18
    Размер 3.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BSH-Series (Версия 2.2)
    Дата 20.08.18
    Размер 950.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.