Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BSH0702T11A1A Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0702T11A1A

Сервомоторы

Изображение BSH0702T11A1A Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH0702T11A1A
Сервомоторы

Двигатель BSH 70mm2,1Нм IP40 шпонка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    8000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    2.2 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 115 В однофазный
    2.2 Н-м для LXM32.D18M2 6 A при 230 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    2.12 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    2.12 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    6.1 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 115 В однофазный
    7.2 Н-м для LXM32.D18M2 6 A при 230 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    6.8 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    6.8 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    4.14 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    6.8 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    4.47 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    5.45 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    6.8 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    6.8 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    6.8 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    550 Вт для LXM32.D30M2 10 А в 115 В однофазный
    950 Вт для LXM32.D18M2 6 A при 230 В однофазный
    570 Вт для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    570 Вт для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    570 Вт для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    600 Вт для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    600 Вт для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    1000 Вт для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    1000 Вт для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    600 Вт для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    600 Вт для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    2.07 Н-м для LXM32.D30M2 10 А в 115 В однофазный
    1.8 Н-м для LXM32.D18M2 6 A при 230 В однофазный
    1.83 Н-м для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    1.83 Н-м для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    1.83 Н-м для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    1.9 Н-м для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    1.66 Н-м для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    1.66 Н-м для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    1.9 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    номинальная скорость
    2500 об/мин. для LXM32.D30M2 10 А в 115 В однофазный
    5000 об/мин. для LXM32.D18M2 6 A при 230 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05BD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD17M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05CD28M2 в 200...240 В однофазный
    3000 об/мин. для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LD17N4 в 230 В трехфазный
    6000 об/мин. для LXM15LD21M3 в 230 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM05AD17F1 в 110...120 В однофазный
    LXM05AD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05AD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD17F1 в 110...120 В однофазный
    LXM05BD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05BD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD17F1 в 110...120 В однофазный
    LXM05CD17M2 в 200...240 V однофазный
    LXM05CD28M2 в 200...240 V однофазный
    LXM32.D30M2 в 115 V однофазный
    LXM32.D18M2 в 230 V AC 50/60Hz однофазный
    LXM15LD21M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM15LD17N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP50 (в базовой комплектации)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    4.9 А
    долговременная мощность
    1.51 Вт
    макс. ток Irms
    19.9 А для LXM05AD17F1
    19.9 А для LXM05AD17M2
    19.9 А для LXM05AD28M2
    19.9 А для LXM05AD42M3X
    19.9 А для LXM05BD17F1
    19.9 А для LXM05BD17M2
    19.9 А для LXM05BD28M2
    19.9 А для LXM05BD42M3X
    19.9 А для LXM05CD17F1
    19.9 А для LXM05CD17M2
    19.9 А для LXM05CD28M2
    19.9 А для LXM05CD42M3X
    20.6 А для LXM15LD17N4
    20.6 А для LXM15LD21M3
    15 А для LXM32.D30M2
    18 А для LXM32.D18M2
    максимальный постоянный ток
    19.9 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    11 мм
    длина вала
    23 мм
    ширина ключа
    18 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    70 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    постоянный момент
    0.45 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    28 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    6
    инерция ротора
    0.41 кг·см²
    активное сопротивление статора
    1.5 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    6.7 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    4.47 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    390 N в 6000 об/мин
    410 N в 5000 об/мин
    450 N в 4000 об/мин
    490 N в 3000 об/мин
    560 N в 2000 об/мин
    710 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    187 мм
    диаметр центрирующего кольца
    60 мм
    глубина центрирующего кольца
    2.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5.5 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    82 мм
    масса продукта
    2.89 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Дата 23.11.18
    Размер 3.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.