Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    4000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    11.1 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 400 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 480 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    11.1 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    11.4 Н-м для LXM05AD34N4 в 380...480 В трехфазный
    11.4 Н-м для LXM05BD34N4 в 380...480 В трехфазный
    11.4 Н-м для LXM05CD34N4 в 380...480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    27 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 480 В трехфазный
    27 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 400 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    23.8 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM05AD34N4 в 380...480 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM05BD34N4 в 380...480 В трехфазный
    23.33 Н-м для LXM05CD34N4 в 380...480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    2500 Вт для LXM32.D30N4 10 А в 400 В трехфазный
    3000 Вт для LXM32.D30N4 10 А в 480 В трехфазный
    2000 Вт для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    2000 Вт для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    2200 Вт для LXM05AD34N4 в 380...480 В трехфазный
    2200 Вт для LXM05BD34N4 в 380...480 В трехфазный
    2200 Вт для LXM05CD34N4 в 380...480 В трехфазный
    1400 Вт для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    1400 Вт для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    2150 Вт для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    2150 Вт для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    9.5 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 400 В трехфазный
    9.5 Н-м для LXM32.D30N4 10 А в 480 В трехфазный
    6.8 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    6.8 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    6.9 Н-м для LXM05AD34N4 в 380...480 В трехфазный
    6.9 Н-м для LXM05BD34N4 в 380...480 В трехфазный
    6.9 Н-м для LXM05CD34N4 в 380...480 В трехфазный
    7.63 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    7.63 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    9.1 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    9.1 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM32.D30N4 10 А в 480 В трехфазный
    2500 об/мин. для LXM32.D30N4 10 А в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD34N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD34N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD34N4 в 380...480 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    2500 об/мин. для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    2500 об/мин. для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM15LD28M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM05AD34N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05BD34N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05CD34N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM15MD28N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD28N4 в 480 V трехфазный
    LXM15MD40N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD40N4 в 480 V трехфазный
    LXM15MD28N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP65 (в базовой комплектации)
    IP67 (С комплектом IP67)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    7.8 А
    долговременная мощность
    3.6 Вт
    макс. ток Irms
    20.8 А для LXM05AD34N4
    20.8 А для LXM05BD34N4
    20.8 А для LXM05CD34N4
    20.8 А для LXM15LD28M3
    20.8 А для LXM15MD28N4
    20.8 А для LXM15MD40N4
    20.8 А для LXM32.D30N4
    максимальный постоянный ток
    20.8 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    24 мм
    длина вала
    50 мм
    ширина ключа
    40 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    140 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    1
    постоянный момент
    1.43 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    100 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    7.41 кг·см²
    активное сопротивление статора
    1.41 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    15.6 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    11.06 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    1530 N в 3000 об/мин
    1760 N в 2000 об/мин
    2210 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    217.5 мм
    диаметр центрирующего кольца
    130 мм
    глубина центрирующего кольца
    3.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    11 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    165 мм
    масса продукта
    11.9 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Дата 23.11.18
    Размер 3.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BSH-Series (Версия 2.2)
    Дата 20.08.18
    Размер 950.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.