Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    4000 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    19.5 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    19.5 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    14.9 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    14.9 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    14.9 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    14.9 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    19.5 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
    19.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 230 В трехфазный
    19.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 400 В трехфазный
    19.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 480 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05AD57N4 в 380...480 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05BD57N4 в 380...480 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    19.2 Н-м для LXM05CD57N4 в 380...480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    28.71 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    28.71 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    28.71 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    28.71 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    39.3 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
    39.3 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    39.3 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 230 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 400 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM15MD56N4 в 480 В трехфазный
    41.94 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM05AD57N4 в 380...480 В трехфазный
    41.94 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM05BD57N4 в 380...480 В трехфазный
    41.94 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    47.5 Н-м для LXM05CD57N4 в 380...480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    2350 Вт для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    2350 Вт для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    2350 Вт для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    2350 Вт для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    2350 Вт для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    2350 Вт для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
    2350 Вт для LXM15MD56N4 в 230 В трехфазный
    3350 Вт для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    3350 Вт для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    3400 Вт для LXM05AD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3400 Вт для LXM05BD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3400 Вт для LXM05CD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3400 Вт для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    3400 Вт для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    3400 Вт для LXM15MD56N4 в 400 В трехфазный
    3400 Вт для LXM15MD56N4 в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    8 Н-м для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM05AD57N4 в 380...480 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM05BD57N4 в 380...480 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM05CD57N4 в 380...480 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM15MD56N4 в 400 В трехфазный
    10.8 Н-м для LXM15MD56N4 в 480 В трехфазный
    15 Н-м для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    15 Н-м для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    15 Н-м для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    15 Н-м для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    15 Н-м для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    15 Н-м для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
    15 Н-м для LXM15MD56N4 в 230 В трехфазный
    8 Н-м для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    номинальная скорость
    1500 об/мин. для LXM05AD42M3X в 200...240 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM05BD42M3X в 200...240 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM05CD42M3X в 200...240 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15MD28N4 в 230 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15MD40N4 в 230 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05AD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05BD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM05CD57N4 в 380...480 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD28N4 в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD40N4 в 400 В трехфазный
    4000 об/мин. для LXM15MD28N4 в 480 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15LD28M3 в 230 В трехфазный
    1500 об/мин. для LXM15MD56N4 в 230 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD56N4 в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM15MD56N4 в 480 В трехфазный
    4000 об/мин. для LXM15MD40N4 в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM05AD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05BD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM05CD42M3X в 200...240 V трехфазный
    LXM15LD28M3 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD28N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD28N4 в 480 V трехфазный
    LXM15MD40N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD40N4 в 480 V трехфазный
    LXM05AD57N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05BD57N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM05CD57N4 в 380...480 V трехфазный
    LXM15MD28N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD40N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD56N4 в 230 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD56N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM15MD56N4 в 480 V трехфазный
    конец вала
    Без пазов
    степень защиты IP
    IP50 (в базовой комплектации)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Фланец, соответствующий международному стандарту
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 05
    Lexium 15
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    13.2 А
    долговременная мощность
    4.2 Вт
    макс. ток Irms
    44.1 А для LXM05AD42M3X
    44.1 А для LXM05AD57N4
    44.1 А для LXM05BD42M3X
    44.1 А для LXM05BD57N4
    44.1 А для LXM05CD42M3X
    44.1 А для LXM05CD57N4
    44.1 А для LXM15LD28M3
    44.1 А для LXM15MD28N4
    44.1 А для LXM15MD40N4
    44.1 А для LXM15MD56N4
    72 А для LXM32.D72N4
    максимальный постоянный ток
    44.1 А
    частота коммутации
    4 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    24 мм
    длина вала
    50 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    140 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    постоянный момент
    1.47 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    101 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    12.68 кг·см²
    активное сопротивление статора
    0.6 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    7.4 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    12.33 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    1680 N в 3000 об/мин
    1930 N в 2000 об/мин
    2430 N в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    272.5 мм
    диаметр центрирующего кольца
    130 мм
    глубина центрирующего кольца
    3.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    11 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    165 мм
    масса продукта
    16,6 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC BSH-Series (Версия 2.2)
    Дата 20.08.18
    Размер 950.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.