Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение BSH1403T31A1P Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH1403T31A1P

Сервомоторы

Изображение BSH1403T31A1P Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - BSH1403T31A1P
Сервомоторы

Двигатель BSH 140MM 27,8НМ IP65 шпонка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип устройства или его аксессуаров
    Серводвигатель
    краткое название устройства
    BSH
    максимальная механическая скорость
    4800 об/мин
    непрерывный крутящий момент
    27.8 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    27.8 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    пиковый пусковой момент
    90.2 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    90.2 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальная выходная мощность
    4100 Вт для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    4100 Вт для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальный вращательный момент
    12.9 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    12.9 Н-м для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    номинальная скорость
    3000 об/мин. для LXM32.D72N4 24 A в 400 В трехфазный
    3000 об/мин. для LXM32.D72N4 24 A в 480 В трехфазный
    совместимость продукта
    LXM32.D72N4 в 400 V AC 50/60Hz трехфазный
    LXM32.D72N4 в 480 V трехфазный
    конец вала
    С шпоночным пазом
    степень защиты IP
    IP65 (в базовой комплектации)
    IP67 (С комплектом IP67)
    разрешение обратной связи по сигналу скорости
    131072 точек/оборот
    тормоз
    Без
    монтажная опора
    Международный стандарт
    электрическое соединение
    Прямые разъемы
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Lexium 32
    [Us] номинальное напряжение питания
    480 В
    число фаз сети
    Трехфазный
    длительный ток при заторможенном роторе
    22.3 А
    долговременная мощность
    3.3 Вт
    макс. ток Irms
    72 А для LXM32.D72N4
    максимальный постоянный ток
    81.3 А
    частота коммутации
    8 kHz
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    24 мм
    длина вала
    50 мм
    ширина ключа
    40 мм
    тип обратной связи
    Однооборотный абсолютный энкодер
    размер фланца двигателя
    140 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    3
    постоянный момент
    1.58 Н·м/А при 120 °C
    константа противо-ЭДС
    105 В на 1000 об/мин в 120 °C
    кол-во полюсов двигателя
    10
    инерция ротора
    12.68 кг·см²
    активное сопротивление статора
    0.4 Ом в 20 °C
    индуктивность статора
    5.1 мГн в 20 °C
    постоянная времени статора
    12.75 мс в 20 °C
    максимальная радиальная сила Fr
    1780 Гн в 3000 об/мин
    2030 Гн в 2000 об/мин
    2560 Гн в 1000 об/мин
    максимальная осевая сила Fa
    0,2 x Fr
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    длина
    327.5 мм
    диаметр центрирующего кольца
    130 мм
    глубина центрирующего кольца
    3.5 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    11 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    165 мм
    масса продукта
    21.2 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Дата 23.11.18
    Размер 3.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for BSH1403T31A1P: Lexium servo motor BSH140 straight (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium 32, 52, 62 НКУ для управления сервопреобразователями, серводвигатели BMH, BSH (Версия 1.0)
    UL Certificate BSH SH3 (Версия 1.0)
    Дата 28.06.17
    Размер 393.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.03.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.