Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ 3НО+1НЗ, ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ 42В 50/60ГЦ, ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys CAK
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле управления
    краткое название устройства
    CA2K
    применение контактора
    Цепь управления
    категория применения
    DC-13
    AC-15
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О. + 1 Н.З.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V <= 400 Hz
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    42 V пер. ток 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <50 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    110 А в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG в соответствии с IEC 60947
    10 А gG в соответствии с VDE 0660
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947
    750 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    690 В в соответствии с BS 5424
    600 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…4 мм²жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,75…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,75…4 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0,34…1,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0,34…1,5 мм²гибкий без наконечника
    момент затяжки
    1,3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    1,3 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2 6 мм
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
    время работы
    10...20 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    10...20 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    15...25 мс отключение катушки и замыкание Н.З. контакта
    5...15 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    maximum operating rate
    10000 цикл/ч
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    2 мс
    потребляемая мощность при срабатывании
    30 В·А 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4,5 В·А 20 °C)
    теплоотдача
    1,3 Вт
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    инструкции по завершению срока службы продукта
    0,5 мм
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    высота
    58 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    57 мм
    масса продукта
    0,18 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    степень защиты IP
    IP2x
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…80 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-101
    Требование 2 в соответствии с NF F 16-102
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    Удары контактор разомкнут: 10 gn в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Версия 6.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD for CA2KN31D7: TeSys K control relay - 3 NO + 1 NC - <= 690 V - 42 V AC coil (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Certificate Tesys K - CA2-KN,CA3-KN,CA4-KN (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.5 MB
    CCC Certificate TeSys K - CA.KN, France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1-K contactor (Версия 07)
    Дата 14.03.19
    Размер 623.9 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 213 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys K - CA.KN (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 189.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.