Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys CASK
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле управления
    краткое название устройства
    CA2SK
    применение контактора
    Цепь управления
    категория применения
    AC-15
    DC-13
    конфигурация главных контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V <= 400 Hz
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    400 V пер. ток 50/60 Hz
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А при <= 55 °C
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gL в соответствии с VDE 0660
    10 А gL в соответствии с IEC 60947
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
    690 В в соответствии с BS 5424
    690 В в соответствии с IEC 60947
    690 В в соответствии с VDE 0110 группа C
    690 В в соответствии с UL 508
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    присоединения
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.35...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.35...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.35...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    0.8 Н-м - вкл. винтовой зажим pozidriv № 1
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc при 50 °C находится в состоянии работы
    0,2...0,75 Uc при 50 °C отпускание
    время срабатывания
    6...8 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    7...14 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    8...16 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    8...10 мс отключение катушки и замыкание Н.З. контакта
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    1200 цикл/ч
    потребляемая мощность при срабатывании
    16 В·А при 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    4.2 В·А при 20 °C
    теплоотдача
    1.4 Вт
    высота
    56 мм
    ширина
    27 мм
    глубина
    55.5 мм
    масса продукта
    0.132 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    сертификация продукта
    cULus
    степень защиты IP
    IP2x
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...70 °C
    рабочая высота
    2000 м без ухудшение характеристик по температуре
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini-contactors TeSys SK for motor in category AC-1 (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 461.4 KB
    Дата 19.02.18
    Размер 240.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Версия 03)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.