Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys CAD
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле управления
    краткое название устройства
    CAD
    применение контактора
    Цепь управления
    Дополнительные характеристики
    категория применения
    AC-14
    AC-15
    DC-13
    конфигурация главных контактов
    5 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    380 V пер. ток 50/60 Hz
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 60 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с
    120 А 500 мс
    140 А 100 мс
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
    600 В сертификации UL
    600 В сертификации CSA
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    1.2 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    1.2 Н-м - вкл. винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc отпускание
    0,8...1,1 Uc находится в состоянии работы 50 Hz
    0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы 60 Hz
    время срабатывания
    12...22 мс включение катушки замыкание Н.О. контакта
    4...12 мс отключение катушки и размыкание Н.О. контакта
    механическая износостойкость
    30 млн. циклов
    рабочая частота
    180 цикл/м
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 В·А в 20 °C 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    8 В·А в 20 °C 50 Гц
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    механическая стойкость
    Удары реле управления разомкнуто 10 gn в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Удары реле управления замкнуто 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-27
    Вибрации реле управления разомкнуто 2 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    Вибрации реле управления замкнуто 4 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    высота
    77 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    84 мм
    масса продукта
    0.58 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    VDE 0660
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    BS 4794
    EN 60947-5
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x лицевая панель в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for CAD50Q7: Contactor (Версия 1.0)
    Дата 20.12.18
    Размер 214.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys D - CAD32-50 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 683 KB
    CCC Certificate TeSys D CAD32-50 France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2 MB
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.03.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 20.11.17
    Размер 168.8 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - CAD32-50 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 200.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.