Продуктовая серия
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 MIN
    краткое название устройства
    MINs
    тип устройства или его аксессуаров
    Бесшумный электронный таймер
    совместимость изделий
    Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    тип нагрузки
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 2300 Вт )
    7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 11 W )
    7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 15 W )
    7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 20 W )
    7 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 23 W )
    9 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 W )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 2300 ВА )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 1500 В·А )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 300 ВА )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2300 ВА )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 400 ВА )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 2300 ВА )
    потребляемая мощность
    <= 6 В·А
    макс. коммутируемый ток
    16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    задержка
    Регулируем. от 0,5 до 20 мин.
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    присоединения
    Винтовые зажимы
    класс электрической изоляции
    Класс II
    ширина
    18 мм
    высота
    89 мм
    глубина
    66 мм
    масса продукта
    75 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -10...50 °C
    степень защиты IP
    IP20 B
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • турецкий
    • латвийский
    • румынский
    • польский
    • шведский
    • словацкий
    • английский
    • болгарский
    • чешский
    • греческий
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • немецкий
    • норвежский
    • испанский
    • сербский
    • венгерский
    • эстонский
    • арабский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User Manual for MINs, CCT15232 (Версия 1)
    Дата 18.03.14
    Размер 286.3 KB
    User Manual for MINs, CCT15232 (Версия 1)
    Дата 11.03.13
    Размер 353.2 KB
    User manual MINS (Версия 1.0)
    Дата 18.03.14
    Размер 584 KB
    Дата 18.03.14
    Размер 578.8 KB
    User manual MINS (Версия 1.0)
    Дата 18.11.11
    Размер 696.7 KB
    Дата 18.11.11
    Размер 690.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIN, таймеры электромеханические и электронные (Версия 1.0)
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 594.8 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 211.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 211.3 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIN, MINs, MINp, MINt timers catalogue (Версия 2.2)
    Дата 01.12.15
    Размер 989.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.