Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Acti 9
    наименование изделия
    Acti 9 MIN
    краткое название устройства
    MINp
    тип устройства или его аксессуаров
    Бесшумный электронный таймер
    совместимость изделий
    Механическая совместимость с шинными разводками для электрической системы
    доступные функции
    Аварийная сигнализация выключения
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Строительство
    тип нагрузки
    22 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 23 W )
    Галогенная лампа 230 В пер. тока, ( 3600 Вт )
    Лампа накаливания 230 В пер. тока, ( 3600 Вт )
    24 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 15 W )
    27 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 11 W )
    34 люминесцентная лампа, балласт : электронный, ( 7 W )
    Сдвоенная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 3600 В·А )
    Компактная люминесцентная лампа, балласт : обычный, ( 1500 В·А )
    Люминесцентная трубка, балласт : электронный, ( 1000 В·А )
    Люминесцентные лампы без компенсатора реактивной мощности, балласт : обычный, ( 3600 В·А )
    Люминесцентная лампа с параллельным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 1200 В·А )
    Люминесцентная лампа с последовательным компенсатором реактивной мощности, балласт : обычный, ( 3600 В·А )
    потребляемая мощность
    <= 6 В·А
    макс. коммутируемый ток
    16 А - 230 V AC 50/60Hz переменный ток pf = 1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В ( +10 % -15 % ) переменный ток 50/60 Гц
    задержка
    Регулируем. от 0,5 до 20 мин.
    монтажная опора
    DIN-рейка
    шаг 9 мм
    2
    присоединения
    Винтовые зажимы
    класс электрической изоляции
    Класс II
    ширина
    18 мм
    высота
    89 мм
    глубина
    66 мм
    масса продукта
    103 г
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...50 °C
    степень защиты IP
    IP20 B
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • испанский
    • болгарский
    • арабский
    • румынский
    • итальянский
    • французкий
    • греческий
    • португальский
    • нидерландский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    User Manual for MINp,MINt, CCT15233, CCT15234 (Версия 1)
    Дата 11.03.13
    Размер 297.6 KB
    User Manual for MINp, MINt, CCT15233, CCT15234 (Версия 1)
    Дата 11.03.13
    Размер 450 KB
    User manual MINp and MINt (Версия 1.0)
    Дата 02.10.11
    Размер 568 KB
    Дата 02.10.11
    Размер 554 KB
    User manual MINp and MINt (Версия 1.0)
    Дата 22.11.11
    Размер 799 KB
    Дата 22.11.11
    Размер 793.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 594.8 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 211.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 211.3 KB
    MIN, таймеры электромеханические и электронные (Версия 1.0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    How to limit lighting time in a building entrance ? (Версия 2.0)
    How to modernize the entrance of an apartment building (Версия 3.2)
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MIN, MINs, MINp, MINt timers catalogue (Версия 2.2)
    Дата 01.12.15
    Размер 989.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.