Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CCT551011 Schneider Electric

Посмотреть все ARGUS - датчики движения

ARGUS - датчики движения - CCT551011

ARGUS детекторы движения

Изображение CCT551011 Schneider Electric
Посмотреть все ARGUS - датчики движения
ARGUS - датчики движения - CCT551011
ARGUS детекторы движения

Argus Dual Tech датчик присутствия 360°, (Ультразвук+ИК), 1 канал

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Детектор присутствия с ИК-приемником
    тип нагрузки
    LED lighting : : 100 W
    Halogen lamp : : 1000 W - 230 V
    Halogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VA
    Halogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VA
    Incandescent lamps : : 2000 W - 230 V
    Fluorescent tube : 900 VA, 100 µF
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    входная функция
    Switch
    External trigger
    выходное напряжение
    220...250 V
    выходной ток
    0.416666666666667
    количество каналов
    2
    способ управления
    Датчик движения
    доступные функции
    Switching, toggling, dimming
    регулировка интенсивности света
    10...1000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    360 °
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HW: ARGUS Presence Dual-Tech, 1+2 channel (Версия 1.0)
    Дата 29.03.18
    Размер 25.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Полупроводниковые выключатели серии Odace, Argus, Sedna, Unica в составе: диммеры (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Argus Movement Detector (Версия 1.5)
    Дата 21.09.17
    Размер 12.1 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Presence detector Dual-Tech with PIR and Ultrasonic detection - 1 channel/IR remote control (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.