Посмотреть все
ARGUS - датчики движения
ARGUS - датчики движения - CCT551023
ARGUS детекторы движения
Посмотреть все
ARGUS - датчики движения
ARGUS - датчики движения
-
CCT551023
ARGUS детекторы движения
Argus Microwave датчик присутствия 360°, высокой частоты (ВЧ), 2 канала
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики диапазон ARGUSтип устройства или его аксессуаров Датчик присутствиятип нагрузки LED lighting : : 100 WCompact fluorescent lamp : : 100 WMotor : : 100 WRelay : : 5 A - 250 VHalogen lamp : : 1000 W - 230 VHalogen lamp with standard ferromagnetic transformer : 1000 VAHalogen lamp with standard electronic transformer : 1000 VAIncandescent lamps : : 2000 W - 230 VFluorescent tube : 900 VAоттенок цвета БелыйДополнительные характеристики частота сети 50/60 Гцвходная функция Switchвыходное напряжение 220...250 Vвыходной ток 0.416666666666667количество каналов 2способ управления Датчик движениядоступные функции Switching, toggling, dimmingрегулировка интенсивности света 10...2000 лкугол обнаружения по горизонтали 360 °серия обнаружения Radius 7000 mmтехнологический тип High frequencyмонтажная высота 2.5 мУсловия эксплуатации степень защиты IP IP40IP52Экологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Доступно -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»HW: ARGUS Presence HF High Bay, 2 channel (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Полупроводниковые выключатели серии Odace, Argus, Sedna, Unica в составе: диммеры (Версия 1.0)Дата 17.07.17Размер 457.1 KBСтраницы каталогаРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Дата 25.12.18Размер 0Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»ARGUS Presence detector High Frequency for High Bay - 2 channel/IR remote control (Версия 1.0)Дата 06.02.17Размер 247.1 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.