Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CCT552006 Schneider Electric

Посмотреть все ARGUS - датчики движения

ARGUS - датчики движения - CCT552006

ARGUS детекторы движения

Изображение CCT552006 Schneider Electric
Посмотреть все ARGUS - датчики движения
ARGUS - датчики движения - CCT552006
ARGUS детекторы движения

Argus DALI датчик присутствия 360°, 2зоны, главный

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Детектор присутствия с ИК-приемником
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    входная функция
    Switch
    выходное напряжение
    220...250 V
    протокол порта обмена данными
    DALI
    количество каналов
    2
    способ управления
    Датчик движения
    доступные функции
    Главная функция
    Switching, toggling, dimming
    регулировка интенсивности света
    10...2000 лк
    25...2000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    360 °
    серия обнаружения
    Radius 4000 mm
    тип монтажа
    Скрытый
    Открытый
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP40
    IP42
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HW: ARGUS Presence DALI 230V - 2 zone master+slave (Версия 1.0)
    Дата 11.12.17
    Размер 39.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Полупроводниковые выключатели серии Odace, Argus, Sedna, Unica в составе: диммеры (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Argus Movement Detector (Версия 1.5)
    Дата 21.09.17
    Размер 12.1 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ARGUS Presence detector DALI 230V - 2 zones master/IR remote control (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.