Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение CCTR1P001 Schneider Electric

Посмотреть все ARGUS Standard

ARGUS Standard - CCTR1P001

ARGUS Стандартные детекторы движения

Изображение CCTR1P001 Schneider Electric
Посмотреть все ARGUS Standard
ARGUS Standard - CCTR1P001
ARGUS Стандартные детекторы движения

Датчик движения встраиваемый для помещ 360° блр

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик движения
    тип нагрузки
    Лампа накаливания : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Галогенная лампа : 1000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВA
    Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором : 250 В·А
    Люминесцентная трубка : 200 ВA - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Компактная люминесцентная лампа : 3 x 23 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Емкостной : : 6 А, 21 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Емкостной : : 10 А, 14 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    оттенок цвета
    Белый
    тип упаковки
    Обтекатель
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220...240 V
    частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    220...240 V
    выходной ток
    0.416666666666667
    тип настройки
    Регулируемая светочувствительность
    Настройка времени
    задержка
    5 с…10 мин
    регулировка интенсивности света
    5...2000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    0...360 °
    серия обнаружения
    Радиус 3.9 м
    материал
    ABS + PC with matt surface
    тип монтажа
    Потолок
    монтажная высота
    3 м
    Условия эксплуатации
    условия эксплуатации
    Для использования только в помещении
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • словацкий
    • английский
    • испанский
    • болгарский
    • венгерский
    • французкий
    • польский
    • нидерландский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HW: ARGUS_360° False ceiling indoor movement detector (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC certificate (Версия 1.0)
    Дата 19.06.18
    Размер 731.5 KB
    Argus (Версия 1.0)
    Дата 23.03.18
    Размер 594 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - Argus 360° False Ceiling Indoor PIR (Версия 3.0)
    Дата 07.11.17
    Размер 601.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 17.03.17
    Размер 180.7 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Outdoor and Indoor movement detectors (Версия 2.1)
    Дата 23.09.16
    Размер 304.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - Argus 360° False Ceiling Indoor PIR (Версия 3.0)
    Дата 07.11.17
    Размер 483.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.