Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    диапазон
    Wibe
    серия продукта
    Wibe кабельные лотки
    тип устройства или его аксессуаров
    Опорный крючок
    краткое название устройства
    D35
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Поддон с отверстиями
    материал с обработанной поверхностью
    Нержавеющая сталь AISI 316L
    высота
    160 мм
    ширина
    94 мм
    глубина
    49 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...90 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Defem mesh trays (Версия 3.1)
    Дата 17.09.18
    Размер 94.9 MB
    Дата 17.09.18
    Размер 57.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.