Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение D1S1M Schneider Electric
Снято с производства

Изображение D1S1M Schneider Electric
Снято с производства

HOUER COUNTER

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для D1S1M. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Дополнительные характеристики
    тип устройства счета
    Счетчик часов
    тип дисплея
    Механический
    разряды дисплея
    5
    предустановленный номер
    0
    сброс
    Без
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    91 мм
    материал окантовки
    Черный пластиковый
    цвет толкателя или линзы
    Черный
    размер соединения
    6,3 мм
    диаметр отверстия под сверло
    22 мм
    электрическое соединение
    Разъем Faston
    форма головки сигнального блока
    Квадратная
    тип питания
    Пер. ток
    частота
    60 Гц
    [Us] номинальное напряжение сети
    120 V AC 50/60Hz
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.