Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение D1S2K Schneider Electric
Снято с производства

Изображение D1S2K Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

D1S2K заменяется на:
Продукт
Кол-во
XB5DSB
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 11 Январь 2003
1
  • Дополнительные характеристики
    тип устройства счета
    Счетчик часов
    тип дисплея
    Механический
    разряды дисплея
    5
    предустановленный номер
    0
    сброс
    Без
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    общая ширина CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    40 мм
    общая высота CAD
    91 мм
    материал окантовки
    Черный пластиковый
    цвет толкателя или линзы
    Черный
    размер соединения
    6,3 мм
    диаметр отверстия под сверло
    22 мм
    электрическое соединение
    Разъем Faston
    форма головки сигнального блока
    Квадратная
    тип цепи питания
    Пост. ток
    [Uном] номинальное напряжение питания
    12...24 V
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.