DA1
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик термистора
    краткое название устройства
    DA1TT
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для защиты
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    рабочая температура окружающей среды
    130 °C
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2500 В
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 2,5 В
    сопротивление
    250 Ом на датчик 25 °C
    изоляция
    Усиленный
    длина кабеля
    1 м между датчиком и клеммным блоком двигателя
    250 мм между датчиками
    масса продукта
    0,01 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60034-11 Mark A
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 20.11.17
    Размер 168.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.