Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    W59
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик движения
    область применения
    Подсветка
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    тип нагрузки
    Накаливания 40...350 Вт
    Галогенный 40...350 Вт
    оттенок цвета
    Белый
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    тип установки
    Внутри помещения
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 В +/- 10 %
    частота сети
    50 Гц
    тип сети
    Переменный ток
    монтажная высота
    1...1.5 м
    потребляемая мощность
    0.2 Вт
    time delay range
    1 с...20 мин
    регулировка интенсивности освещения
    0...500 lux
    угол обнаружения
    120° горизонт.
    зона обнаружения движения
    120 м
    область датчика присутствия
    30 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
    присоединения
    Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм² гибкий
    Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм² жесткий
    высота
    85 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    36 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    рабочая температура окружающей среды
    -5...45 °C
    относительная влажность
    5...95 %
    стандарты
    EN 61000-6-3
    EN 60669-2-1
    IEC
    EN 61000-4-13 класс 2
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    EAC
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 176 KB
    W59 (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 176 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.