Preventa XY2C
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Соединительные принадлежности
    тип аксессуара/отдельной детали
    Адаптер
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Переходник ISO M20
    совместимость изделий
    XY2CB
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Переключатель натяжения каната
    минимальная партия для продажи
    5
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0.05 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Limit switches OsiSense XC Special (Версия 1.0)
    Дата 13.09.18
    Размер 11 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.