Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Разъединитель-предохранитель TeSyS - 1P N 32 A - предохранитель 10 x 38 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys DF
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    краткое название устройства
    DF10
    состав устройства
    tubular link для locked in Neutral pole
    совместимость продукта
    DF2CA Предохранитель картриджа
    DF2CN Предохранитель картриджа
    описание полюсов
    1P + N
    номинальный ток предохранителя
    10 x 38 mm
    тип предохранителя
    , aM
    , gG
    тип управления
    Тумблер с блокировкой
    категория применения
    AC-20B в соответствии с IEC 60947-3
    DC-20B в соответствии с IEC 60947-3
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    690 V постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    32 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    категория перенапряжения
    III
    выдерживаемое короткое замыкание
    120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
    рассеиваемая мощность, Вт
    3 Вт maximum power dissipation by fuse
    Дополнительные характеристики
    стандарты
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN 45545-2: R22 HL2
    сертификация
    IEC
    Внесенный в список UL
    CSA
    CCC
    EAC
    DNV-GL
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    монтажное положение
    Вертикальный (допуск: +/- 23°)
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…16 мм²жесткий
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 мм²жесткий
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…16 мм²гибкий with or without
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…6 мм²гибкий with or without
    момент затяжки
    2 Н-м - с помощью отвертки PZ2
    2 Н-м - с помощью отвертки Ø 5.5 мм
    высота
    79,5 мм
    ширина
    35 мм
    глубина
    61 мм
    масса продукта
    0,087 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C with derating above 20°C
    рабочая высота
    0...2000 м без ухудшения номинальных значений
    степень защиты IP
    IP20
    степень загрязнения
    3
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    код совместимости
    DF10
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.