Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Разъединитель-предохранитель TeSyS - 1P 50 A - предохранитель 14 x 51 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys DF
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    краткое название устройства
    DF14
    совместимость продукта
    DF2EA Предохранитель картриджа
    DF2EN Предохранитель картриджа
    описание полюсов
    1P
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    тип предохранителя
    AM
    GG
    тип управления
    Тумблер
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V постоянный ток
    690 V переменный ток
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    50 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток
    15 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
    выдерживаемое короткое замыкание
    120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
    120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3
    80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    стандарты
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    EN/IEC 60947-3
    сертификация
    CSA
    EAC
    IEC
    Внесенный в список UL
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    монтажное положение
    Вертикальный (допуск: +/- 23°)
    присоединения
    Винтовой зажим : 1 кабель 2.5...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    Винтовой зажим : 2 кабель 2,5...10 мм² - жесткость кабеля: жесткий
    Винтовой зажим : 1 кабель 2.5...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник
    Винтовой зажим : 2 кабель 2,5...10 мм² - жесткость кабеля: гибкий - with or without кабельный наконечник
    момент затяжки
    3.5 Н-м
    высота
    110.8 мм
    ширина
    26,5 мм
    глубина
    76.5 мм
    масса продукта
    0,14 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...80 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C with derating above 20°C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    код совместимости
    DF14
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys DF - Modular fuse carriers, composition 1P (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 324.1 KB
    Дата 06.02.19
    Размер 215.6 KB
    CAD files for DF141: TeSys DF - Modular fuse carriers 50 A (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF8_10_14_22 предохранители-выключатели-разъединители (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Версия 07)
    Дата 15.03.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 15.03.18
    Размер 508.2 KB
    Дата 15.03.18
    Размер 2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.