Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Разъединитель-предохран. TeSyS - вспомог. контакт - 1 НЗ - 5 A - мгнов. действ.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    DF14
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    работа вспом. контактов
    Мгновенный
    конфигурация главных контактов
    1 Н.З.
    присоединения
    Разъем Faston
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    TeSys ,TeSys DF
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В переменный ток
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    24...240 V переменный ток AC-15
    24...240 V постоянный ток DC-13
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А
    минимальный коммутируемый ток
    30 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    10 В
    масса продукта
    0.025 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF8_10_14_22 предохранители-выключатели-разъединители (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Версия 07)
    Дата 15.03.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 15.03.18
    Размер 508.2 KB
    Дата 15.03.18
    Размер 2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.