Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Разъединитель-предохранитель TeSyS - 2P 125 A - предохранитель 22 x 58 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys DF
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель предохранителя
    краткое название устройства
    DF22
    совместимость продукта
    DF2FA Предохранитель картриджа
    DF2FN Предохранитель картриджа
    описание полюсов
    2P
    номинальный ток предохранителя
    22 x 58 mm
    тип предохранителя
    , aM
    , gG
    тип управления
    Тумблер
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    690 V постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    125 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток
    19 кА с цилиндр. плавкой вставкой в соответствии с IEC 60269-1
    выдерживаемое короткое замыкание
    120 кА 400 V в соответствии с IEC 60947-3
    120 кА 500 V в соответствии с IEC 60947-3
    80 кА 690 V в соответствии с IEC 60947-3
    Дополнительные характеристики
    стандарты
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-2
    UL 4248-1
    CSA C22.2 No 4248-1
    сертификация
    IEC
    Внесенный в список UL
    CSA
    EAC
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    монтажное положение
    Вертикальный (допуск: +/- 23°)
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…35 мм²жесткий
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…25 мм²жесткий
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…35 мм²гибкий with or without
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…25 мм²гибкий with or without
    момент затяжки
    4 Н-м
    высота
    127,5 мм
    ширина
    70 мм
    глубина
    76,5 мм
    масса продукта
    0,436 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    Условия эксплуатации
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…80 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C with derating above 20°C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    код совместимости
    DF22
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B4 fuse carriers TeSys DF,LS, GK (Версия 6.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys DF - Modular fuse carriers 125 A (Версия 1.0)
    Дата 14.12.17
    Размер 601.9 KB
    Дата 14.12.17
    Размер 249.4 KB
    CAD files for DF222: TeSys DF - Modular fuse carriers 125 A (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF8_10_14_22 предохранители-выключатели-разъединители (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DF14 - DF22, fuse carriers 50 A - 125 A (Версия 07)
    Дата 15.03.18
    Размер 1.4 MB
    Дата 15.03.18
    Размер 508.2 KB
    Дата 15.03.18
    Размер 2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 181.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys contactor LC1F (Версия 2.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 197.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.