Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DF3EA08 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1 - DF3EA08

картриджи предохранителей

Изображение DF3EA08 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1
TeSys DF, LS1/GK1 - DF3EA08
картриджи предохранителей

Предохранитель 14x51-АМ-8А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Предохранитель-разъединитель TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Патронный предохранитель
    краткое название устройства
    DF3
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    500 V переменный ток
    номинальный ток предохранителя
    14 x 51 mm
    тип предохранителя
    NFC
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    8 А 500 V
    характеристика предохранителя
    AM
    локальная индикация
    Striker
    масса продукта
    0.02 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Altistart (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 809 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors (Версия 1.1)
    Дата 18.09.17
    Размер 194.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.