Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DK11 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение DK11 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

DK11 заменяется на следующие устройства:
Добавить группу продуктов в список "Мои продукты" Удалить группу продуктов из списка "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 11 Январь 2003
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок контактов
    Дополнительные характеристики
    описание зажимов ISO n°1
    (11-12)NC
    масса продукта
    0,011 кг
    тип контактов
    1 Н.З.
    работа контактов
    Медленное размыкание
    использование контактов
    Стандартный контакт
    прямое размыкание
    С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
    соединения – клеммы
    Разъемы Faston, 2 x 2.8 mm² в соответствии с IEC 60947-1
    Разъемы Faston, 1 x 6.35 mm²
    материал контактов
    Контакты из серебрянного сплава
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    DNV
    BV
    UL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    виброустойчивость
    5 gn (частота= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.