Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DL1BEGS Schneider Electric
Снято с производства

Изображение DL1BEGS Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

DL1BEGS заменяется на:
Продукт
Кол-во
DL1EDGS
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2006
1
  • Основные характеристики
    совместимость серий продукта
    Harmony XVP
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Маяк и сигнальный блок
    [Us] номинальное напряжение сети
    120 В
    тип сигнализации
    Постоянный
    рассеиваемая мощность, Вт
    5 Вт
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    цоколь лампы
    BA 15d
    масса продукта
    0,09 кг
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.