совместимость серий продукта
    Harmony XVD
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Маяк и сигнальный блок
    [Us] номинальное напряжение сети
    12 В
    тип сигнализации
    Постоянный
    рассеиваемая мощность, Вт
    10 Вт
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    цоколь лампы
    BA 15d
    масса продукта
    0,09 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Версия 1.1)
    Дата 18.10.12
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.