Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение DL1CA012 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение DL1CA012 Schneider Electric
Снято с производства

clear incandescent bulb with BA9s base - 12 V

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для DL1CA012. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Лампа накаливания
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для освещения
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Кнопка с подсветкой
    [Us] номинальное напряжение сети
    12 В пер./пост. тока
    цвет индикации
    Бесцветный
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    цоколь лампы
    BA 9s
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.