Linergy
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный конец
    размер кабельного наконечника
    Средний
    стандарты
    DIN 46228-1
    тип упаковки
    Отдельный пакет
    количество в одном комплекте
    Комплект из 100 шт.
    сечение кабеля
    10 мм²
    Дополнительные характеристики
    тип кабельного наконечника
    Одиночный проводник
    дополнительная информация
    Неизолированный
    материал окантовки
    Не содержащий галогенов пластик
    материал трубы
    Медь в соответствии с ISO 1337
    количество кабелей
    1
    калибр AWG
    AWG 8
    размер окантовки
    Ø 5.8 мм
    диаметр трубы
    4,5 мм
    длина
    18 мм
    длина трубы
    18 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -20…105 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy TR - 2016 Catalogue - English (Версия 2.2)
    Дата 18.01.18
    Размер 15.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Declaration EC conformity connectics AZ5-DZ5 Enclosures (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Screw Terminal Blocks NSYTRV - PEP (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 211 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.