Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Easy UPS 3S 20 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 15 минут работы

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Высокоэффективный трехфазный ИБП со встроенными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение 15 минут. ИБП обладает передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, обеспечивая бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 20 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды.
    Название модели
    Easy UPS 3S 20 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 15 минут работы
    Включает
    Пылевой фильтр , Руководство по установке
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминиканская Республика , Египет , Экваториальная Гвинея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гвинея , Гайана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Швеция , Швейцария , Тайвань , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    20.0 KW / 20.0 кВА
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    20.0 KW / 20.0 кВА
    Номинальное выходное напряжение
    400 3-фазн.
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 3%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц , 60 Гц
    Другие выходные напряжения
    380, 415V
    Топология двойное преобразование
    Допуск по выходному напряжению
    +/- 1.5%
    КНИ выходного напряжения
    < 3% на линейной нагрузке
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 3-фазн.
    Входная частота
    45–65 Гц
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    304 - 477 V
    Другие значения входного напряжения
    380 , 415
    Максимальный входной ток
    37 A
    Суммарные гармонические искажения на входе
    Менее 3% при полной нагрузке
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
    Предварительно установленные батареи
    2
    Свободные отсеки для батарей
    1
    Информация о сменных батарейных комплектах
    UPS weight does not include battery weight.
    Номинальное напряжение батареи
    240 В
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Физические
    Максимальная высота
    1400.0 мм.
    Максимальная ширина
    380.0 мм.
    Максимальная глубина
    928.0 мм.
    Масса нетто
    446.0 кг.
    Масса брутто
    494.0 кг.
    Высота в упаковке
    1640.0 мм.
    Ширина в упаковке
    563.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1014.0 мм.
    Цвет
    Белый
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 (non-condensing) %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999,9 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 (non-condensing) %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    60.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    900.000 БТЕ/час
    Класс защиты
    IP 20
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Стандартная гарантия
    1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy UPS 3 Series 10-100 kVA Brochure (Версия 0)
    Дата 19.03.19
    Размер 551.6 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy UPS 3S 10-40 kVA with Internal Batteries Installation Manual (Версия 0)
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 3.7 MB
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Operation Manual (Версия 2)
    Дата 07.03.19
    Размер 3.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UPS Schneider Electric-E3SUPS20KHB_-_Easy_UPS_3S,_20kVA,_400V,_3Ph_In_3Ph_Out,_High_Tower_UPS_with_Battery (Версия 0)
    E3SOPT007 - Easy UPS 3S Battery Breaker Box (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 281.6 KB
    Дата 07.02.19
    Размер 825.6 KB
    E3SUPS20KHB - Easy UPS 3S, 20kVA, 400V, 3Ph In 3Ph Out, High Tower UPS with Battery (Версия 0)
    Справочник
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Версия 1)
    Дата 19.03.19
    Размер 314.9 KB
    Easy UPS 3S 10-40 kVA Technical Specifications (Версия 4)
    Battery Runtime Chart: Easy UPS 3S with Battery Cabinet (Версия 1)
    Easy UPS 3S 10–40 кВА Технические характеристики (Версия 4)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easy UPS 3S Certificate of Origin (Версия 2)
    Дата 08.02.19
    Размер 70.3 KB
    Easy UPS 3S Declaration of Conformity (Версия 3)
    Дата 19.03.19
    Размер 468.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    mySchneider Leaflet (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 4 MB
    Технические требования для проведения тендера
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-40 kVA 400 V Guide Specification (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.