Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    PowerLogic
    наименование изделия
    ComX
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервер учета энергоресурсов
    краткое название устройства
    ComX 200
    Дополнительные характеристики
    [Us] номинальное напряжение сети
    Основной или резервный источник питания : 24 В - постоянный ток
    Питание от электросети : 100...230 B - переменный ток при 50/60 Hz
    потребляемая мощность, Вт
    <= 26 Вт 100...230 B
    <= 26 Вт 24 В
    <= 15 test4 via PoE
    тип сети обмена данными
    1 RJ45 : RS485, Modbus последовательн.
    Клеммный блок : RS485, Modbus последовательн.
    1 RJ45 : ETHERNET, PoE 15Вт (Power over Ethernet)
    1 RJ45 : ETHERNET, DHCP
    количество входов
    6 цифровых
    2 аналоговых входа
    ток дискретного входа
    60 мА при 12 V пост. Тока
    питание датчика
    24 В пост. ток, 50 мА
    тип аналогового входа
    0...10 V
    4...20 mA
    Pt 100
    Pt 1000
    коммуникационный шлюз
    Ethernet TCP/IP с Modbus
    размер памяти
    128 MB RAM
    256 MB флэш-память
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    сертификация продукта
    CE
    C-Tick
    стандарты
    EN 60950
    EN 61010-1
    глубина
    69 мм
    высота
    109 мм
    ширина
    144 мм
    масса продукта
    450 г
    локальная индикация
    Светодиод: для блок питания
    Светодиод: для состояние (GPRS)
    Светодиод: для обмен данными (Modbus)
    Светодиод: для обмен данными (Ethernet)
    Светодиод: для обмен данными (WiFi)
    Светодиод: для вв/выв.
    Условия эксплуатации
    относительная влажность
    5...95 % в 55 °C без образования конденсата
    степень защиты IP
    Лицевая панель : IP40
    Клеммный блок : IP20
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    степень загрязнения
    3
    рабочая высота
    2000 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • японский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    • нидерландский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 7.7)
    PowerLogic 2017 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Версия 3.0)
    Дата 13.04.18
    Размер 6.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Com'X 200/210 Руководство пользователя (Версия 10)
    Com’X 210 Energy Server User manual (Версия 11)
    Дата 22.09.18
    Размер 3.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart Panels - typical architecture for small buildings (Версия 1.0)
    Energy Server EBX200 (Версия 1.0)
    Дата 12.12.13
    Размер 1.1 MB
    Дата 12.12.13
    Размер 283.1 KB
    Smart Panels - typical architecture for medium-size buildings (Версия 1.0)
    CAD files for EBX200: Energy Server EBX200 (Версия 1.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 259.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ComX200, сервера потребления энергоресурсов (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Com’X 200 / Com'X 210 / Com'X 510 Instruction sheet (Версия 04)
    Com’X 200 / Com'X 210 / Com'X 510 Instruction sheet (Версия 05)
    EBXA-USB-WIFI Дополнительная информация (Версия 00)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.03.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EBX200 - EoLi (Версия 2.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 130.7 KB
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ComX210-PROD-4.0.10_FW (Версия 1.0)
    Дата 01.10.18
    Размер 43.4 MB
    Com’X 210 v5.2.0 firmware (Версия 1.0)
    Дата 01.10.18
    Размер 46.6 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ECDCom'x&accessories-V1 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.16
    Размер 646.2 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart Panels-digitized switchboards Blokset assembly guide (Версия 1.0)
    Smart panels - communication switchboards assembly - technical guide (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.