Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение EGX300 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение EGX300 Schneider Electric
Снято с производства

СЕРВЕР-ШЛЮЗ MODBUS-ETHERNET для POWERLOGIC

Показать дополнительные характеристики >
Коммерческий статус
Снято с производства 28 Июнь 2016
Окончание сервисного обслуживания 28 Июнь 2019
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

EGX300 заменяется на:
Продукт
Кол-во
EBX510
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2016
1
  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    EGX300
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль шлюза
    область применения
    Шлюз
    Сервер
    Дополнительные характеристики
    тип сети обмена данными
    RS232/485, Modbus RTU и ASCII Четный/нечетный или нет паритет, на 38400/57600 bauds в SUB-D 9
    RS232/485, PowerLogic (SY/MAX) Четный/нечетный или нет паритет, на 38400/57600 bauds в SUB-D 9
    RS232/485, JBUS Четный/нечетный или нет паритет, на 38400/57600 bauds в SUB-D 9
    ETHERNET, HTTP в RJ45
    ETHERNET, Modbus TCP/IP в RJ45
    ETHERNET, FTP в RJ45
    ETHERNET, SNMP в RJ45
    ETHERNET, BOOTP (Bootstrap Protocol) в RJ45
    коммуникационный шлюз
    Ethernet/fieldbus
    веб-сервер
    Встроенный
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм
    тип управления
    При помощи ПО
    номинальное напряжение питания [Us]
    24 V постоянный ток
    потребляемая мощность
    4 Вт
    сертификация продукта
    UL 508
    FCC Класс A
    CUL
    стандарты
    EN 61000-4-2
    EN 61000-4-5
    EN 61000-6-2
    UL 60950
    EN 61000-4-3
    EN 61000-4-8
    EN/IEC 60950
    EN 61000-4-6
    EN 55011
    EN 55022
    EN 61000-4-4
    высота
    80,8 мм
    ширина
    72 мм
    глубина
    65,8 мм
    масса продукта
    0,17 кг
    язык
    Английский
    Итальянский
    Испанский
    Китайский
    Немецкий
    Французский
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP30
    относительная влажность
    5…95 % в 55 °C без образования конденсата
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.0)
    PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Версия 8.0)
    PowerLogic 2017 (Версия 1.0)
    Дата 22.09.17
    Размер 12 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Eathernet EGX100, EGX300, сетевывые шлюзы (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.05.19
    Размер 195.3 KB
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EGX300 v4.400 Firmware and 4.450 Disk Update (Версия 1.0)
    Дата 08.09.15
    Размер 2 MB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PowerLogic EGX100 / EGX300 Ethernet Gateway Catalogue Pages (Версия 7.8)
    PowerLogic Catalogue Pages - Communications Interfaces (Версия 2.0)
    TI current transformers (Версия 10.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 4.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.