Flair 21D
    серия продукта
    Easergy Flair
    тип устройства или его аксессуаров
    Fault passage indicator
    совместимость серий продукта
    RM6
    SM6-24
    SM6-36
    Flusarc
    Premset
    FBX
    частота сети
    50/60 Гц
    номинальное напряжение
    3…36 кВ
    Дополнительные характеристики
    ток нагрузки
    3 А
    доступные функции
    Ammeter
    ограничение длительности пуска
    3 с
    сброс
    Автоматический сброс 0…70 с upon current return 2 A
    Сброс заводских настроек 4 ч
    Утопленной кнопкой
    External contact
    локальная индикация
    1 светодиод для индикация аварии
    External light indicator with battery
    Реле для индикация аварии
    Numerical display для faulty phase indication
    1 светодиод для наличие напряжения phase to phase or phase to neutral
    1 светодиод для voltage absence phase to phase or phase to neutral
    питание
    via current transformer
    supercapacitor
    защита от сверхтока
    Auto
    200 A
    400 A
    600 A
    800 A
    Overcurrent fault
    0 A
    40 A
    60 A
    80 A
    100 A
    120 A
    160 A
    Time delay setting
    60 ms fault acknowledge time
    протокол порта обмена данными
    Without
    высота
    48 мм
    ширина
    96 мм
    глубина
    100 мм
    масса продукта
    0,155 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Электростатический разряд - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Электростатический разряд - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам - контрольный уровень: 10 В/м, 80 МГц...1 ГГцуровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 4 kV CM, 5kHzуровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Стойкость к импульсным помехам - контрольный уровень: 42 Ohm (на входе-выходе)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Стойкость к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 Ohm (в цепи питания)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: 0.15...80 MHz, 10 V/m, 80 % MA (1 kHz)уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Стойкость к магнитным полям - контрольный уровень: 30 A/m (permanent)-300 A/m (1 s)уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-8
    Затухающие колебания - контрольный уровень: +/- 2.5 kV CM, +/- 1 kV DM, 1 MHzуровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-12
    механическая стойкость
    Вибрации 9…200 Гц 1 gn 1 цикл в соответствии с IEC 60068-2-26
    Сейсмические испытания 2 gn горизонтальное положение в соответствии с IEC 60068-2-29
    Сейсмические испытания 1 gn вертикальное положение в соответствии с IEC 60068-2-29
    Удары 10 gn 11 ms 3 pulses in operation в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    Передняя панель: IP41
    Другие части: IP30
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -40…70 °C
    относительная влажность
    95 % в соответствии с IEC 60068-2-30
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 24 месяцев с даты поставки конечному пользователю.
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    BVP user manual (Версия 03)
    Дата 29.11.18
    Размер 103.3 KB
    Flair 2xD V2 functional test instructions (Версия 06)
    Дата 27.03.18
    Размер 411 KB
    Flair 21D user's manual (Версия 08)
    Дата 11.12.18
    Размер 597.4 KB
    Flair 2xD wall mounted box (Версия 1)
    Дата 24.09.18
    Размер 446.4 KB
    Replacement of DAX-I with Flair 2XD in FBX (Версия 1.0)
    Дата 24.09.18
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Flair21D, Flair22D, Flair23DV, арт. EMS58351, EMS58352, EMS58353 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product End-of-Life Instructions - Easergy Flair 2xD (Версия 1.0)
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical Leaflet - Flair 2xD (Версия 2.0)
    Дата 28.03.18
    Размер 658.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Product Environmental Profile - EASERGY Flair 2xD (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.